Luźne wpu­sty prze­suw­ne DIN 6323

EH 23120.

Do ustawienia urządzeń i elementów uchwytowych na stołach maszynowych z wpustami teowymi wg DIN 650.

W porównaniu z przykręconymi, wystającymi, stałymi i płaskimi wpustami przesuwnymi mają tę zaletę, że stoły maszynowe nie mogą zostać uszkodzone, ponieważ wsuwane są z boku dopiero po wstępnym ustawieniu.

Twój wybór zwrócił 10 trafień

Wer­sja
ry­su­nek
Wy­miar wpu­stu osprzęt b1 h6 [mm]
Wy­miar wpu­stu ma­szy­na b2 h6 [mm]
l [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
kształt A, b1 > b2
ry­su­nek:
1
Wy­miar wpu­stu osprzęt b1 h6 [mm]:
12 mm
Wy­miar wpu­stu ma­szy­na b2 h6 [mm]:
10 mm
l [mm]:
20 mm
Nr towaru:
23120.0010
CAD
Dokumenty
Luźne wpusty przesuwne
  • kształt A, b1 > b2 – rysunek 1
  • Wymiar wpustu osprzęt b1 h6: 12 mm
  • Wymiar wpustu maszyna b2 h6: 10 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 3,6 mm
  • l: 20 mm
  • Waga: 20 g
show article view
Luźne wpusty przesuwne
Wer­sja:
kształt A, b1 > b2
ry­su­nek:
1
Wy­miar wpu­stu osprzęt b1 h6 [mm]:
20 mm
Wy­miar wpu­stu ma­szy­na b2 h6 [mm]:
12 mm
l [mm]:
32 mm
Nr towaru:
23120.0012
CAD
Dokumenty
Luźne wpusty przesuwne
  • kształt A, b1 > b2 – rysunek 1
  • Wymiar wpustu osprzęt b1 h6: 20 mm
  • Wymiar wpustu maszyna b2 h6: 12 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 5,5 mm
  • l: 32 mm
  • Waga: 52 g
show article view
Luźne wpusty przesuwne
Wer­sja:
kształt A, b1 > b2
ry­su­nek:
1
Wy­miar wpu­stu osprzęt b1 h6 [mm]:
20 mm
Wy­miar wpu­stu ma­szy­na b2 h6 [mm]:
14 mm
l [mm]:
32 mm
Nr towaru:
23120.0014
CAD
Dokumenty
Luźne wpusty przesuwne
  • kształt A, b1 > b2 – rysunek 1
  • Wymiar wpustu osprzęt b1 h6: 20 mm
  • Wymiar wpustu maszyna b2 h6: 14 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 5,5 mm
  • l: 32 mm
  • Waga: 56 g
show article view
Luźne wpusty przesuwne
Wer­sja:
kształt A, b1 > b2
ry­su­nek:
1
Wy­miar wpu­stu osprzęt b1 h6 [mm]:
20 mm
Wy­miar wpu­stu ma­szy­na b2 h6 [mm]:
16 mm
l [mm]:
32 mm
Nr towaru:
23120.0016
CAD
Dokumenty
Luźne wpusty przesuwne
  • kształt A, b1 > b2 – rysunek 1
  • Wymiar wpustu osprzęt b1 h6: 20 mm
  • Wymiar wpustu maszyna b2 h6: 16 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 5,5 mm
  • l: 32 mm
  • Waga: 61 g
show article view
Luźne wpusty przesuwne
Wer­sja:
kształt A, b1 > b2
ry­su­nek:
1
Wy­miar wpu­stu osprzęt b1 h6 [mm]:
20 mm
Wy­miar wpu­stu ma­szy­na b2 h6 [mm]:
18 mm
l [mm]:
32 mm
Nr towaru:
23120.0018
CAD
Dokumenty
Luźne wpusty przesuwne
  • kształt A, b1 > b2 – rysunek 1
  • Wymiar wpustu osprzęt b1 h6: 20 mm
  • Wymiar wpustu maszyna b2 h6: 18 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 5,5 mm
  • l: 32 mm
  • Waga: 65 g
show article view
Luźne wpusty przesuwne
Wer­sja:
kształt B, b1 = b2
ry­su­nek:
2
Wy­miar wpu­stu osprzęt b1 h6 [mm]:
12 mm
Wy­miar wpu­stu ma­szy­na b2 h6 [mm]:
12 mm
l [mm]:
20 mm
Nr towaru:
23120.0011
CAD
Dokumenty
Luźne wpusty przesuwne
  • kształt B, b1 = b2 – rysunek 2
  • Wymiar wpustu osprzęt b1 h6: 12 mm
  • Wymiar wpustu maszyna b2 h6: 12 mm
  • h1: 28,6 mm
  • h3: 5,5 mm
  • h4: 9 mm
  • l: 20 mm
  • Waga: 45 g
show article view
Luźne wpusty przesuwne
Wer­sja:
kształt B, b1 = b2
ry­su­nek:
2
Wy­miar wpu­stu osprzęt b1 h6 [mm]:
20 mm
Wy­miar wpu­stu ma­szy­na b2 h6 [mm]:
20 mm
l [mm]:
32 mm
Nr towaru:
23120.0020
CAD
Dokumenty
Luźne wpusty przesuwne
  • kształt B, b1 = b2 – rysunek 2
  • Wymiar wpustu osprzęt b1 h6: 20 mm
  • Wymiar wpustu maszyna b2 h6: 20 mm
  • h1: 45,5 mm
  • h3: 7 mm
  • h4: 16 mm
  • l: 32 mm
  • Waga: 199 g
show article view
Luźne wpusty przesuwne
Wer­sja:
kształt C, b1 < b2
ry­su­nek:
3
Wy­miar wpu­stu osprzęt b1 h6 [mm]:
20 mm
Wy­miar wpu­stu ma­szy­na b2 h6 [mm]:
22 mm
l [mm]:
40 mm
Nr towaru:
23120.0022
CAD
Dokumenty
Luźne wpusty przesuwne
  • kształt C, b1 < b2 – rysunek 3
  • Wymiar wpustu osprzęt b1 h6: 20 mm
  • Wymiar wpustu maszyna b2 h6: 22 mm
  • h1: 50,5 mm
  • h3: 7 mm
  • h4: 18 mm
  • l: 40 mm
  • Waga: 305 g
show article view
Luźne wpusty przesuwne
Wer­sja:
kształt C, b1 < b2
ry­su­nek:
3
Wy­miar wpu­stu osprzęt b1 h6 [mm]:
20 mm
Wy­miar wpu­stu ma­szy­na b2 h6 [mm]:
28 mm
l [mm]:
40 mm
Nr towaru:
23120.0028
CAD
Dokumenty
Luźne wpusty przesuwne
  • kształt C, b1 < b2 – rysunek 3
  • Wymiar wpustu osprzęt b1 h6: 20 mm
  • Wymiar wpustu maszyna b2 h6: 28 mm
  • h1: 61,5 mm
  • h3: 7 mm
  • h4: 24 mm
  • l: 40 mm
  • Waga: 472 g
show article view
Luźne wpusty przesuwne
Wer­sja:
kształt C, b1 < b2
ry­su­nek:
3
Wy­miar wpu­stu osprzęt b1 h6 [mm]:
20 mm
Wy­miar wpu­stu ma­szy­na b2 h6 [mm]:
36 mm
l [mm]:
50 mm
Nr towaru:
23120.0036
CAD
Dokumenty
Luźne wpusty przesuwne
  • kształt C, b1 < b2 – rysunek 3
  • Wymiar wpustu osprzęt b1 h6: 20 mm
  • Wymiar wpustu maszyna b2 h6: 36 mm
  • h1: 76,5 mm
  • h3: 7 mm
  • h4: 30 mm
  • l: 50 mm
  • Waga: 952 g
show article view
Luźne wpusty przesuwne

Materiał

  • Stal utwardzana dyspersyjnie, oksydowana, szlifowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23120. Luźne wpusty przesuwne – DIN 6323
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.