23290.0206 - Zaciski mocujące Pitbull®

Zacisk mocujący Pitbull® do niskiego montażu o wysokiej sile mocującej i efekcie docisku. Pierścień O-ring służy do podniesienia zacisku podczas zwalniania.

Wersja z krawędzią noża (rys. 1)  szczególnie nadaje się do półproduktów.

Wersja z tępo zakończoną krawędzią (rys. 2) pozwala objąć niemal wszystkie rodzaje zastosowań. Wersja wykonana z mosiądzu zapewnia delikatne, ale bezpieczne mocowanie.

Zacisk mocujacy Pitbull® Clamp z obrobioną krawędzią (rys. 3) został zaprojektowany z pewnym dodatkiem, który pozwala na wyfrezowanie konturu w obrabianym przedmiocie. Ta wersja z hartowanej stali łączy w sobie dobrą podatność na obróbkę wraz z doskonałą odpornością na zużycie.

Zaciski mocujące Pitbull® Clamps wyróżniają się następującymi cechami:

  • konstrukcja oszczędzająca miejsce,
  • bardzo niska wysokość konstrukcji,
  • duża siła mocowania / naprężania z efektem ściągania
  • idealny do obróbki wielostronnej i wielu systemów mocowania

Ten artykuł 23290.0206 - Zaciski mocujące Pitbull® / z tępą krawędzią (d: M6) jest wariantem grupy artykułów Za­ci­ski mo­cu­ją­ce Pit­bull® (EH 23290.)

Wer­sja
Ma­te­riał
d [mm]
b [mm]
l1 H9 [mm]
Droga mo­co­wa­nia s [mm]
Siła mo­co­wa­nia - maks. [kN]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z tępą krawędzią
Ma­te­riał:
Mosiądz
d [mm]:
M6
b [mm]:
19,1 mm
l1 H9 [mm]:
19,05 mm
Droga mo­co­wa­nia s [mm]:
0,6 mm
Siła mo­co­wa­nia maks. [kN]:
4 kN
Nr towaru:
23290.0206
Dokumenty
Zaciski mocujące Pitbull
  • z tępą krawędzią – rysunek 2, Mosiądz
  • d: M6
  • b: 19,1 mm
  • l1 H9: 19,05 mm
  • l2: 7,6 mm
  • h1: 7,1 mm
  • h2 min.: 3,8 mm
  • h3: ~ 10,9 mm
  • h4: ~ 11 mm
  • Droga mocowania s: 0,6 mm
  • SW: 5 mm
  • Siła mocowania maks.: 4 kN
  • Moment dociągający maks.: 5,6 Nm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 23 g
Zaciski mocujące Pitbull

Materiał

Mocowanie

  • Mosiądz

Śruba

  • stal ulepszana cieplnie, hartowana

O-ring

  • NBR

Uwagi

O-ring służy do podnoszenia zacisku po jego zwolnieniu.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 23290.0206
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.