Szczę­ki mo­cu­ją­ce sta­bi­li­zu­ją­ce

EH 23240.

Dzięki dużej szczęce mocującej naprężacz nadaje się do bocznego mocowania wysokich części.

Siła naprężająca działa do przodu i w dół. Płyta mocująca może zostać odwrócona na stronę szlifowaną lub karbowaną.

Twój wybór zwrócił 2 trafień

h3 [mm]
b2 [mm]
l1 [mm]
Wy­miar wpu­stu a [mm]
Siła mo­co­wa­nia F1 [kN]
Siła mo­co­wa­nia F2 [kN]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
h3 [mm]:
99 mm
b2 [mm]:
65 mm
l1 [mm]:
177,5 mm
Wy­miar wpu­stu a [mm]:
12 mm 14 mm 16 mm 18 mm
Siła mo­co­wa­nia F1 [kN]:
8 kN 15 kN 20 kN 28 kN
Siła mo­co­wa­nia F2 [kN]:
1,2 kN 2,2 kN 3,0 kN 4,2 kN
Nr towaru:
23240.0012
CAD
Dokumenty
Szczęki mocujące stabilizujące
  • b1: 19 mm
  • c: 8 mm
  • h1: 85 mm
  • h2: 37 mm
  • h3: 99 mm
  • h4: 40 mm
  • b2: 65 mm
  • l1: 177,5 mm
  • l2: 112,5 mm
  • e: 12 mm
  • Wymiar wpustu a: 12 mm 14 mm 16 mm 18 mm
  • Siła mocowania F1:  8 kN 15 kN 20 kN 28 kN
  • Siła mocowania F2: 1,2 kN 2,2 kN 3,0 kN 4,2 kN
  • Waga: 4 kg
show article view
Szczęki mocujące stabilizujące
h3 [mm]:
118 mm
b2 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
226,5 mm
Wy­miar wpu­stu a [mm]:
20 mm 22 mm 24 mm 28 mm 30 mm
Siła mo­co­wa­nia F1 [kN]:
30 kN 30 kN 32 kN 32 kN 36 kN
Siła mo­co­wa­nia F2 [kN]:
4,5 kN 4,5 kN 4,8 kN 4,8 kN 5,4 kN
Nr towaru:
23240.0020
CAD
Dokumenty
Szczęki mocujące stabilizujące
  • b1: 26 mm
  • c: 11 mm
  • h1: 100 mm
  • h2: 45 mm
  • h3: 118 mm
  • h4: 40 mm
  • b2: 75 mm
  • l1: 226,5 mm
  • l2: 136,5 mm
  • e: 12 mm
  • Wymiar wpustu a: 20 mm 22 mm 24 mm 28 mm 30 mm
  • Siła mocowania F1: 30 kN 30 kN 32 kN 32 kN 36 kN
  • Siła mocowania F2: 4,5 kN 4,5 kN 4,8 kN 4,8 kN 5,4 kN
  • Waga: 7 kg
show article view
Szczęki mocujące stabilizujące

Materiał

Korpus

  • Żeliwo

Szczęki mocujące

  • Stal utwardzana dyspersyjnie
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23240. Szczęki mocujące stabilizujące
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.