23210.0880 - Płyty podporowe

Różne elementy podporowe (np. sworznie EH 22690. lub podkładki wahliwe EH 22730., EH 22731. i EH 22740.) można zamontować na płytach podporowych

Płytę podporową można dowolnie przesuwać między dwoma gwintami lub rowkami teowymi.

Nadaje się do elementów mocujących M 20 - M 24.

Ten artykuł 23210.0880 - Płyty podporowe / (d: M24, s -0,01: 30 mm) jest wariantem grupy artykułów Płyty pod­po­ro­we (EH 23210.)

d [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
l4 [mm]
b1 [mm]
b2 [mm]
b3 [mm]
s - -0,01 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
d [mm]:
M24
l1 [mm]:
220 mm
l2 [mm]:
188 mm
l3 [mm]:
35 mm
l4 [mm]:
100 mm
b1 [mm]:
70 mm
b2 [mm]:
100 mm
b3 [mm]:
25 mm
s -0,01 [mm]:
30 mm
Nr towaru:
23210.0880
Dokumenty
Płyty podporowe
  • d: M24
  • l1: 220 mm
  • l2: 188 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 100 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 100 mm
  • b3: 25 mm
  • s -0,01: 30 mm
  • Waga: 4 kg
Płyty podporowe

Materiał

  • Stal utwardzana dyspersyjnie
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 23210.0880
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.