Mi­mo­śro­do­we uchwy­ty mo­cu­ją­ce

EH 23271.

Mimośrodowy uchwyt mocujący o dużej sile mocowania dla mocowań na niskich wysokościach.

Twój wybór zwrócił 7 trafień

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
Siła mo­co­wa­nia maks. [kN]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
d1 [mm]:
M3
d2 [mm]:
6,7 mm
l2 [mm]:
2 mm
Siła mo­co­wa­nia maks. [kN]:
0,05 kN
Nr towaru:
23271.0003
CAD
Dokumenty
Mimośrodowe uchwyty mocujące
  • d1: M3
  • d2: 6,7 mm
  • l1: 6 mm
  • l2: 2 mm
  • s1: 3,5 mm
  • s2: 2,9 mm
  • s3: 2,2 mm
  • L1: 3 mm
  • L2: 3 mm
  • L3 ±0,2: 3,2 mm
  • SW: 2 mm
  • Siła mocowania maks.: 0,05 kN
  • Moment dociągający maks.: 1 Nm
  • Waga: 0,6 g
show article view
Mimośrodowe uchwyty mocujące
d1 [mm]:
M4
d2 [mm]:
8,7 mm
l2 [mm]:
3 mm
Siła mo­co­wa­nia maks. [kN]:
0,09 kN
Nr towaru:
23271.0004
CAD
Dokumenty
Mimośrodowe uchwyty mocujące
  • d1: M4
  • d2: 8,7 mm
  • l1: 8 mm
  • l2: 3 mm
  • s1: 4,6 mm
  • s2: 4 mm
  • s3: 3 mm
  • L1: 4 mm
  • L2: 3,5 mm
  • L3 ±0,2: 4,2 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Siła mocowania maks.: 0,09 kN
  • Moment dociągający maks.: 1,5 Nm
  • Waga: 1,4 g
show article view
Mimośrodowe uchwyty mocujące
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
10,9 mm
l2 [mm]:
4 mm
Siła mo­co­wa­nia maks. [kN]:
0,1 kN
Nr towaru:
23271.0005
CAD
Dokumenty
Mimośrodowe uchwyty mocujące
  • d1: M5
  • d2: 10,9 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: 4 mm
  • s1: 5,7 mm
  • s2: 5 mm
  • s3: 3,5 mm
  • L1: 5 mm
  • L2: 4,2 mm
  • L3 ±0,2: 5,2 mm
  • SW: 3 mm
  • Siła mocowania maks.: 0,1 kN
  • Moment dociągający maks.: 2 Nm
  • Waga: 2,8 g
show article view
Mimośrodowe uchwyty mocujące
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
13,5 mm
l2 [mm]:
5 mm
Siła mo­co­wa­nia maks. [kN]:
0,3 kN
Nr towaru:
23271.0006
CAD
Dokumenty
Mimośrodowe uchwyty mocujące
  • d1: M6
  • d2: 13,5 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 5 mm
  • s1: 7,1 mm
  • s2: 6,1 mm
  • s3: 4,5 mm
  • L1: 6 mm
  • L2: 5,4 mm
  • L3 ±0,2: 6,4 mm
  • SW: 4 mm
  • Siła mocowania maks.: 0,3 kN
  • Moment dociągający maks.: 4,5 Nm
  • Waga: 4,9 g
show article view
Mimośrodowe uchwyty mocujące
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
16,9 mm
l2 [mm]:
6 mm
Siła mo­co­wa­nia maks. [kN]:
2,7 kN
Nr towaru:
23271.0008
CAD
Dokumenty
Mimośrodowe uchwyty mocujące
  • d1: M8
  • d2: 16,9 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 6 mm
  • s1: 8,9 mm
  • s2: 7,7 mm
  • s3: 5,5 mm
  • L1: 8 mm
  • L2: 6,6 mm
  • L3 ±0,2: 8 mm
  • SW: 5 mm
  • Siła mocowania maks.: 2,7 kN
  • Moment dociągający maks.: 20 Nm
  • Waga: 11 g
show article view
Mimośrodowe uchwyty mocujące
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
20,9 mm
l2 [mm]:
7 mm
Siła mo­co­wa­nia maks. [kN]:
4 kN
Nr towaru:
23271.0010
CAD
Dokumenty
Mimośrodowe uchwyty mocujące
  • d1: M10
  • d2: 20,9 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: 7 mm
  • s1: 11,1 mm
  • s2: 9,4 mm
  • s3: 6,5 mm
  • L1: 10 mm
  • L2: 8,3 mm
  • L3 ±0,2: 9,8 mm
  • SW: 6 mm
  • Siła mocowania maks.: 4 kN
  • Moment dociągający maks.: 30 Nm
  • Waga: 20 g
show article view
Mimośrodowe uchwyty mocujące
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
26,1 mm
l2 [mm]:
9 mm
Siła mo­co­wa­nia maks. [kN]:
5,4 kN
Nr towaru:
23271.0012
CAD
Dokumenty
Mimośrodowe uchwyty mocujące
  • d1: M12
  • d2: 26,1 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 9 mm
  • s1: 13,5 mm
  • s2: 11,6 mm
  • s3: 8 mm
  • L1: 12 mm
  • L2: 10,1 mm
  • L3 ±0,2: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Siła mocowania maks.: 5,4 kN
  • Moment dociągający maks.: 44 Nm
  • Waga: 35 g
show article view
Mimośrodowe uchwyty mocujące

Materiał

  • Stal hartowana,  cynkowana na niebiesko

Montaż

  1. Przygotuj otwór gwintowany w odległości L2 / L3 do przedmiotu.
  2. Śrubę mimośrodowego uchwytu mocującego ustaw jego płaską stroną na odpowiedniej wysokości  w stosunku do przedmiotu obrabianego.
  3. Włóż obrabiany element i dokręć sworzeń zaciskowy. Prawidłowe napięcie osiąga się po ok. 1/3 obrotu.

Gwintowany otwór musi być regularnie smarowany.

Ruch obrotowy podczas dokręcania zawsze musi odbywać się  w kierunku ograniczników w celu zapobiegania odkręcania się obrabianego przedmiotu.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23271. Mimośrodowe uchwyty mocujące
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/