Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe są używane jako podkładki w połączeniu śrubowym w celu wyrównania nierównoległych powierzchni.
Ten artykuł 23050.0020 - Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe DIN 6319 / Podkładki sferyczne ze stali hartowanej, kształt C (d1 H13: 21 mm) jest wariantem grupy artykułów Podkładki sferyczne / Panewki stożkowe DIN 6319 (EH 23050.)
1) Momenty obrotowe dokręcenia śrub z gwintem zwykłym, ewent. uwzględnić obciążenie wstępne, współczynnik tarcia µtotal 0,14.
2) Wymiar nie jest ujęty w normie DIN.
3) Wymiar teoretyczny
Podkładka sferyczna
Panewki stożkowe, kształt D, tylko do równych, zamkniętych powierzchni pierścieniowych.
Do większych otworów stosować tylko kształt G!
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers