Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 7 trafień
Wersja:
dźwignik śrubowy
l2 Wysokość mocowania maks. [mm]:
50 mm
Więcej szczegółów
dźwignik śrubowy
l2 Wysokość mocowania maks.: 50 mm
l1 min.: 38 mm
d1 : 31 mm
d2 : 31 mm
d3 : Tr 20 x 4
Ładowność: 15 kN
Waga: 191 g
show article view
Wersja:
dźwignik śrubowy
l2 Wysokość mocowania maks. [mm]:
52 mm
Więcej szczegółów
dźwignik śrubowy
l2 Wysokość mocowania maks.: 52 mm
l1 min.: 42 mm
d1 : 50 mm
d2 : 50 mm
d3 : Tr 30 x 4
d4 : 12 mm
Ładowność: 60 kN
Waga: 539 g
show article view
Wersja:
dźwignik śrubowy
l2 Wysokość mocowania maks. [mm]:
70 mm
Więcej szczegółów
dźwignik śrubowy
l2 Wysokość mocowania maks.: 70 mm
l1 min.: 50 mm
d1 : 50 mm
d2 : 50 mm
d3 : Tr 30 x 4
d4 : 12 mm
Ładowność: 60 kN
Waga: 645 g
show article view
Wersja:
dźwignik śrubowy
l2 Wysokość mocowania maks. [mm]:
100 mm
Więcej szczegółów
dźwignik śrubowy
l2 Wysokość mocowania maks.: 100 mm
l1 min.: 70 mm
d1 : 50 mm
d2 : 50 mm
d3 : Tr 30 x 4
d4 : 12 mm
Ładowność: 60 kN
Waga: 900 g
show article view
Wersja:
dźwignik śrubowy
l2 Wysokość mocowania maks. [mm]:
140 mm
Więcej szczegółów
dźwignik śrubowy
l2 Wysokość mocowania maks.: 140 mm
l1 min.: 100 mm
d1 : 69 mm
d2 : 69 mm
d3 : Tr 40 x 7
d4 : 12 mm
Ładowność: 100 kN
Waga: 2614 g
show article view
Wersja:
dźwignik śrubowy
l2 Wysokość mocowania maks. [mm]:
210 mm
Więcej szczegółów
dźwignik śrubowy
l2 Wysokość mocowania maks.: 210 mm
l1 min.: 140 mm
d1 : 80 mm
d2 : 70 mm
d3 : Tr 50 x 8
d4 : 12 mm
Ładowność: 170 kN
Waga: 4336 g
show article view
Wersja:
dźwignik śrubowy
l2 Wysokość mocowania maks. [mm]:
300 mm
Więcej szczegółów
dźwignik śrubowy
l2 Wysokość mocowania maks.: 300 mm
l1 min.: 190 mm
d1 : 100 mm
d2 : 80 mm
d3 : Tr 65 x 10
d4 : 12 mm
Ładowność: 350 kN
Waga: 9680 g
show article view
Materiał
Nakładki
Stal utwardzana dyspersyjnie, oksydowana
Uchwyty
Dźwigniki śrubowe
Produkt:
uchwyt
Dla dźwigników śrubowych: 50 mm
uchwyt
d1 : 31 mm
b: 40 mm
d2 : 18,5 mm
l1 : 175 mm
l2 : 30 mm
l3 : 35 mm
l4 : 90 mm
Dla dźwigników śrubowych: 50 mm
Waga: 516 g
Produkt:
uchwyt
Dla dźwigników śrubowych: 52/ 70/100 mm
uchwyt
d1 : 50 mm
b: 60 mm
d2 : 20,5 mm
l1 : 190 mm
l2 : 38 mm
l3 : 46 mm
l4 : 90 mm
Dla dźwigników śrubowych: 52 mm/ 70 mm/100 mm
Waga: 879 g
Produkt:
uchwyt
Dla dźwigników śrubowych: 140 mm
uchwyt
d1 : 69 mm
b: 80 mm
d2 : 24,5 mm
l1 : 210 mm
l2 : 48 mm
l3 : 54 mm
l4 : 90 mm
Dla dźwigników śrubowych: 140 mm
Waga: 1279 g
Produkt:
nasadka wahadłowa
Dla dźwigników śrubowych: 52/ 70/100 mm
nasadka wahadłowa
d: 50 mm
l: 32 mm
Dla dźwigników śrubowych: 52 mm/ 70 mm/100 mm
Waga: 399 g
Produkt:
nasadka wahadłowa
Dla dźwigników śrubowych: 140/210 mm
nasadka wahadłowa
d: 65 mm
l: 35 mm
Dla dźwigników śrubowych: 140 mm/210 mm
Waga: 716 g
Produkt:
nasadka sferyczna
Dla dźwigników śrubowych: 52/ 70/100/140/210/300 mm
nasadka sferyczna
Dla dźwigników śrubowych: 52 mm/ 70 mm/100 mm/140 mm/210 mm/300 mm
Waga: 75 g
Produkt:
nasadka pryzmatyczna
Dla dźwigników śrubowych: 52/ 70/100/140/210/300 mm
nasadka pryzmatyczna
Dla dźwigników śrubowych: 52 mm/ 70 mm/100 mm/140 mm/210 mm/300 mm
Waga: 138 g
Produkt:
płyta centrująca
Dla dźwigników śrubowych: 52/ 70/100 mm
płyta centrująca
Dla dźwigników śrubowych: 52 mm/ 70 mm/100 mm
Waga: 107 g
Karta katalogowa EH 23470. Dźwigniki śrubowe
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.