23020.0601 - Nakrętki do rowków teowych
romb, półprodukt

Nakrętki do rowków teowych „romb” nie muszą być wkładane wzdłużnie, ale można je włożyć bezpośrednio do rowka.

Ten artykuł 23020.0601 - Nakrętki do rowków teowych romb, półprodukt / (Wymiar wpustu: 10 mm) jest wariantem grupy artykułów Na­kręt­ki do row­ków teo­wych romb, półprodukt (EH 23020.)

Wy­miar wpu­stu [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wy­miar wpu­stu [mm]:
10 mm
e [mm]:
15 mm
h [mm]:
12 mm
k [mm]:
6 mm
Nr towaru:
23020.0601
Dokumenty
Nakrętki do rowków teowych
  • Wymiar wpustu: 10 mm
  • a: 9,6 mm
  • e: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 6 mm
  • Waga: 13 g
Nakrętki do rowków teowych

Materiał

  • Stal ulepszana cieplnie, z połyskiem
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 23020.0601
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.