Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 11 trafień
Wymiar wpustu [mm]:
6 mm
Więcej szczegółów
Wymiar wpustu [mm]:
8 mm
Więcej szczegółów
Wymiar wpustu: 8 mm
a: 7,6 mm
e: 13 mm
h: 10 mm
k: 6 mm
Waga: 7,1 g
show article view
Wymiar wpustu [mm]:
10 mm
Więcej szczegółów
Wymiar wpustu: 10 mm
a: 9,6 mm
e: 15 mm
h: 12 mm
k: 6 mm
Waga: 13 g
show article view
Wymiar wpustu [mm]:
12 mm
Więcej szczegółów
Wymiar wpustu: 12 mm
a: 11,6 mm
e: 18 mm
h: 14 mm
k: 7 mm
Waga: 21 g
show article view
Wymiar wpustu [mm]:
14 mm
Więcej szczegółów
Wymiar wpustu: 14 mm
a: 13,6 mm
e: 22 mm
h: 16 mm
k: 8 mm
Waga: 35 g
show article view
Wymiar wpustu [mm]:
16 mm
Więcej szczegółów
Wymiar wpustu: 16 mm
a: 15,6 mm
e: 25 mm
h: 18 mm
k: 9 mm
Waga: 69 g
show article view
Wymiar wpustu [mm]:
18 mm
Więcej szczegółów
Wymiar wpustu: 18 mm
a: 17,6 mm
e: 28 mm
h: 20 mm
k: 10 mm
Waga: 73 g
show article view
Wymiar wpustu [mm]:
20 mm
Więcej szczegółów
Wymiar wpustu: 20 mm
a: 19,6 mm
e: 32 mm
h: 24 mm
k: 12 mm
Waga: 143 g
show article view
Wymiar wpustu [mm]:
22 mm
Więcej szczegółów
Wymiar wpustu: 22 mm
a: 21,6 mm
e: 35 mm
h: 28 mm
k: 14 mm
Waga: 158 g
show article view
Wymiar wpustu [mm]:
28 mm
Więcej szczegółów
Wymiar wpustu: 28 mm
a: 27,6 mm
e: 44 mm
h: 36 mm
k: 18 mm
Waga: 324 g
show article view
Wymiar wpustu [mm]:
36 mm
Więcej szczegółów
Wymiar wpustu: 36 mm
a: 35,5 mm
e: 54 mm
h: 44 mm
k: 22 mm
Waga: 635 g
show article view
Materiał
Stal ulepszana cieplnie, z połyskiem
Karta katalogowa EH 23020. Nakrętki do rowków teowych – romb, półprodukt
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.