Mimośrodowe uchwyty mocujące mogą być używane jako szybkie i łatwe mocowanie elementu obrabianego bezpośrednio na stole maszyny lub płycie bazowej z rowkami T-owymi.
Mimośrodowe uchwyty mocujące z rowkiem wpustowym są blokowane w rowku teowym, na przykład na stole maszyny, za pomocą śruby oporowej. Mocowanie odbywa się za pomocą śruby mocującej z głowicą mimośrodową. Mosiężny element podstawowy zapewnia delikatne i bezpieczne mocowanie.
Mimośrodowe uchwyty mocujące z rowkiem wpustowym posiadają następujące cechy:
Ten artykuł 23270.0418 - Mimośrodowe uchwyty mocujące z czopem gniazdowym / (Wymiar wpustu: 18 mm, d1: M12) jest wariantem grupy artykułów Mimośrodowe uchwyty mocujące z czopem gniazdowym (EH 23270.)
Śruba mimośrodowa
Wkręt bez łba
Korpus
rowek wpustowy
Głowica śruby mimośrodowej może nieznacznie wystawać z korpusu (h1).
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels