Uchwyt ręczny pozwala na łatwą i szybką obsługę sworznia blokującego pozycjonującego.
Ten artykuł 23111.0902 - Uchwyty ręczne do sworzni mocujących / (Do sworzni Ø: 25 mm/30 mm, d1: 80 mm, l1: 25 mm) jest wariantem grupy artykułów Uchwyty ręczne do sworzni mocujących (EH 23111.)
Uchwyt ręczny jest mocowany do sworznia blokującego pozycjonującego za pomocą śruby M 4 (śruba dołączona jest do uchwytu).
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers