23111.0816 - Tuleje
do sworzni mocujących

Te tuleje do sworzni mocujących są dostępne w wersji pływającej oraz centrycznej. Należy zapoznać się z instrukcją montażu.  

Ten artykuł 23111.0816 - Tuleje do sworzni mocujących / centryczny (d1 F6: 30 mm, l -0,25 -0,5: 25 mm) jest wariantem grupy artykułów Tuleje do sworzni mocujących (EH 23111.)

Wer­sja
ry­su­nek
Ma­te­riał
d1 [mm]
l - -0,25 -0,5 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
centryczny
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4112, utwardzana
d1 [mm]:
30 mm
l -0,25 -0,5 [mm]:
25 mm
Nr towaru:
23111.0816
Dokumenty
Tuleje
  • centryczny – rysunek 1, Stal nierdzewna
  • d1 F6: 30 mm
  • l -0,25 -0,5: 25 mm
  • d2 n6: 45 mm
  • Otwór ustalający X ±0,05: 25 mm
  • Otwór ustalający D2 H7: 45 mm
  • Waga: 171 g
Tuleje

Materiał

  • Stal nierdzewna 1.4112, utwardzana

Charakterystyka

Tuleje ruchome posiadają charakterystyczny rowek.

Montaż

Dwie tuleje centrujące i dwie pływające zamontowane w płycie gwarantują, optymalną powtarzalność podczas montażu.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 23111.0816
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Original Instruction Manual Positioning Clamping Pins (EH 23111.)
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Skrócona instrukcja obsługi pozycjonujących sworzni mocujących (EH 23111.)
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Sworznie osiowe
Kategoria:
Opis produktu
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.