25165.0225 - Zawiasy

The different versions cover many applications that require a low load.

These metal hinges are characterised by their simple design and the different versions:

  • without bores
  • with bores
  • with bores for countersunk screws

The version without bores can be assembled by welding or by inserting a specific drilling pattern.

Ten artykuł 25165.0225 - Zawiasy / with bores for countersunk screws (b1: 40 mm, l1: 40 mm) jest wariantem grupy artykułów Zawiasy (EH 25165.)

Ma­te­riał
Wer­sja
ry­su­nek
b1 [mm]
l1 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
with bores for countersunk screws
ry­su­nek:
3
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
Nr towaru:
25165.0225
Dokumenty
Zawiasy
  • with bores for countersunk screws – rysunek 3, Stal nierdzewna
  • b1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • d2: 5 mm
  • d1: 4 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Siła trzymania F1: ~ 2000 N
  • Siła trzymania F2: ~ 1000 N
  • l2: 25 mm
  • Siła trzymania F3: ~ 1000 N
  • Waga: 33 g
Zawiasy

Materiał

Korpus

  • Stal nierdzewna 1.4301

  • Stal nierdzewna 1.4301
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 25165.0225
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.