25160.1320 - Zawiasy

Zawiasy charakteryzują się zwartą i stabilną konstrukcją.

Ten artykuł 25160.1320 - Zawiasy / z otworami mocującymi (b1: 60 mm) jest wariantem grupy artykułów Zawiasy (EH 25160.)

Ma­te­riał
Kolor
b1 [mm]
l1 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna A4
Kolor:
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Nr towaru:
25160.1320
Dokumenty
Zawiasy
  • Stal nierdzewna A4
  • b1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 26 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4 +0,5: 17 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 36 mm
  • Waga: 210 g
Zawiasy

Materiał

Korpus

  • Stal nierdzewna 1.4408, piaskowana na mat

  • Stal nierdzewna
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 25160.1320
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.