Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 6 trafień
Obciążalność Nośność promieniowa F1 maks. [kN]:
2,4 kN
Sworzeń zawiasu Moment [Nm]:
2 Nm
Więcej szczegółów
srebrny
b1 : 40 mm
b2 : 25 mm
b3 : 13 mm
d: 5,3 mm
h1 : 13,5 mm
h2 : 5 mm
h3 : 7 mm
h4 : 14 mm
l1 : 40 mm
l2 : 25 mm
SW: 2,5 mm
Obciążalność Nośność promieniowa F1 maks.: 2,4 kN
Obciążalność Nośność osiowa F2 maks.: 1,2 kN
Obciążalność Obciążalność F3 maks.: 1,5 kN
Sworzeń zawiasu Moment dociągający maks.: 0,5 Nm
Sworzeń zawiasu Moment: 2 Nm
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 55 g
show article view
Obciążalność Nośność promieniowa F1 maks. [kN]:
3,2 kN
Sworzeń zawiasu Moment [Nm]:
4 Nm
Więcej szczegółów
srebrny
b1 : 50 mm
b2 : 30 mm
b3 : 16,5 mm
d: 6,5 mm
h1 : 15,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 8 mm
h4 : 16 mm
l1 : 50 mm
l2 : 30 mm
SW: 3 mm
Obciążalność Nośność promieniowa F1 maks.: 3,2 kN
Obciążalność Nośność osiowa F2 maks.: 1,6 kN
Obciążalność Obciążalność F3 maks.: 2 kN
Sworzeń zawiasu Moment dociągający maks.: 0,75 Nm
Sworzeń zawiasu Moment: 4 Nm
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 94 g
show article view
Obciążalność Nośność promieniowa F1 maks. [kN]:
4,5 kN
Sworzeń zawiasu Moment [Nm]:
6,5 Nm
Więcej szczegółów
srebrny
b1 : 60 mm
b2 : 36 mm
b3 : 20 mm
d: 8,3 mm
h1 : 18,5 mm
h2 : 7,5 mm
h3 : 9,5 mm
h4 : 19 mm
l1 : 60 mm
l2 : 36 mm
SW: 4 mm
Obciążalność Nośność promieniowa F1 maks.: 4,5 kN
Obciążalność Nośność osiowa F2 maks.: 2 kN
Obciążalność Obciążalność F3 maks.: 2,4 kN
Sworzeń zawiasu Moment dociągający maks.: 1,5 Nm
Sworzeń zawiasu Moment: 6,5 Nm
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 162 g
show article view
Obciążalność Nośność promieniowa F1 maks. [kN]:
2,4 kN
Sworzeń zawiasu Moment [Nm]:
2 Nm
Więcej szczegółów
czarny
b1 : 40 mm
b2 : 25 mm
b3 : 13 mm
d: 5,3 mm
h1 : 13,5 mm
h2 : 5 mm
h3 : 7 mm
h4 : 14 mm
l1 : 40 mm
l2 : 25 mm
SW: 2,5 mm
Obciążalność Nośność promieniowa F1 maks.: 2,4 kN
Obciążalność Nośność osiowa F2 maks.: 1,2 kN
Obciążalność Obciążalność F3 maks.: 1,5 kN
Sworzeń zawiasu Moment dociągający maks.: 0,5 Nm
Sworzeń zawiasu Moment: 2 Nm
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 55 g
show article view
Obciążalność Nośność promieniowa F1 maks. [kN]:
3,2 kN
Sworzeń zawiasu Moment [Nm]:
4 Nm
Więcej szczegółów
czarny
b1 : 50 mm
b2 : 30 mm
b3 : 16,5 mm
d: 6,5 mm
h1 : 15,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 8 mm
h4 : 16 mm
l1 : 50 mm
l2 : 30 mm
SW: 3 mm
Obciążalność Nośność promieniowa F1 maks.: 3,2 kN
Obciążalność Nośność osiowa F2 maks.: 1,6 kN
Obciążalność Obciążalność F3 maks.: 2 kN
Sworzeń zawiasu Moment dociągający maks.: 0,75 Nm
Sworzeń zawiasu Moment: 4 Nm
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 94 g
show article view
Obciążalność Nośność promieniowa F1 maks. [kN]:
4,5 kN
Sworzeń zawiasu Moment [Nm]:
6,5 Nm
Więcej szczegółów
czarny
b1 : 60 mm
b2 : 36 mm
b3 : 20 mm
d: 8,3 mm
h1 : 18,5 mm
h2 : 7,5 mm
h3 : 9,5 mm
h4 : 19 mm
l1 : 60 mm
l2 : 36 mm
SW: 4 mm
Obciążalność Nośność promieniowa F1 maks.: 4,5 kN
Obciążalność Nośność osiowa F2 maks.: 2 kN
Obciążalność Obciążalność F3 maks.: 2,4 kN
Sworzeń zawiasu Moment dociągający maks.: 1,5 Nm
Sworzeń zawiasu Moment: 6,5 Nm
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 162 g
show article view
Materiał
Stożek cierny
Korpus
Odlew cynkowy, pokryty tworzywem sztucznym, srebrny, zgodny z RAL 9006, matowy
Odlew cynkowy, pokryty tworzywem sztucznym, czarny zgodny z RAL 9005, matowy
Sworzeń zawiasu
Stal cynkowana galwanicznie, pasywowana
Nakrętka
Stal cynkowana galwanicznie, pasywowana
Montaż
Montaż zawiasu na komponencie. Łatwość regulacji poprzez dokręcanie lub luzowanie sworznia zawiasu. Pozwala to na ustawienie stałego momentu w całym zakresie ruchu zawiasu.
Karta katalogowa EH 25160. Zawiasy – z regulowanym oporem tarcia
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.