Szyb­ko­złą­cza wty­ko­we z wyrównaniem przesunięcia kątowego i osiowego

EH 25100.

Szybkozłącze wtykowe, regulowane, bez luzu, z wyrównaniem przesunięcia kątowego i promieniowego ma szerokie zastosowanie, np. przy nie wyrównanych ruchach liniowych. 

Solidna i kompaktowa budowa, brak luźnych elementów

Twój wybór zwrócił 10 trafień

d1 [mm]
l1 ~ [mm]
Do­pusz­czal­ne ob­cią­że­nie na roz­cią­ga­nie i ści­ska­nie maks. [kN]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 52 mm
Do­pusz­czal­ne ob­cią­że­nie na roz­cią­ga­nie i ści­ska­nie maks. [kN]:
2,5 kN
Nr towaru:
25100.0406
CAD
Dokumenty
Szybkozłącza wtykowe
  • d1: M6
  • d2: 24,5 mm
  • d3: 9,6 mm
  • l1: ~ 52 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 9,5 mm
  • l4 min.: 13 mm
  • l5: 29 mm
  • l6: 18,5 mm
  • SW SW1: 22 mm
  • SW SW2: 19 mm
  • SW SW3: 8 mm
  • SW SW4: 5 mm
  • Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 0,6 mm
  • Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 2,5 kN
  • Waga: 75 g
show article view
Szybkozłącza wtykowe
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 63 mm
Do­pusz­czal­ne ob­cią­że­nie na roz­cią­ga­nie i ści­ska­nie maks. [kN]:
4,5 kN
Nr towaru:
25100.0408
CAD
Dokumenty
Szybkozłącza wtykowe
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 15 mm
  • l1: ~ 63 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: 11,5 mm
  • l4 min.: 16 mm
  • l5: 33 mm
  • l6: 23,5 mm
  • SW SW1: 27 mm
  • SW SW2: 24 mm
  • SW SW3: 13 mm
  • SW SW4: 7 mm
  • Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 0,6 mm
  • Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 4,5 kN
  • Waga: 138 g
show article view
Szybkozłącza wtykowe
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 81 mm
Do­pusz­czal­ne ob­cią­że­nie na roz­cią­ga­nie i ści­ska­nie maks. [kN]:
6,5 kN
Nr towaru:
25100.0410
CAD
Dokumenty
Szybkozłącza wtykowe
  • d1: M10
  • d2: 44 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 81 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 16 mm
  • l4 min.: 24 mm
  • l5: 43 mm
  • l6: 30,5 mm
  • SW SW1: 41 mm
  • SW SW2: 36 mm
  • SW SW3: 18 mm
  • SW SW4: 12 mm
  • Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 0,7 mm
  • Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 6,5 kN
  • Waga: 396 g
show article view
Szybkozłącza wtykowe
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 85 mm
Do­pusz­czal­ne ob­cią­że­nie na roz­cią­ga­nie i ści­ska­nie maks. [kN]:
10 kN
Nr towaru:
25100.0412
CAD
Dokumenty
Szybkozłącza wtykowe
  • d1: M12
  • d2: 44 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 85 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 16 mm
  • l4 min.: 24 mm
  • l5: 43 mm
  • l6: 34,5 mm
  • SW SW1: 41 mm
  • SW SW2: 36 mm
  • SW SW3: 18 mm
  • SW SW4: 12 mm
  • Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 0,7 mm
  • Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 10 kN
  • Waga: 399 g
show article view
Szybkozłącza wtykowe
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 121 mm
Do­pusz­czal­ne ob­cią­że­nie na roz­cią­ga­nie i ści­ska­nie maks. [kN]:
18 kN
Nr towaru:
25100.0416
CAD
Dokumenty
Szybkozłącza wtykowe
  • d1: M16
  • d2: 60 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: ~ 121 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 26 mm
  • l4 min.: 34 mm
  • l5: 62 mm
  • l6: 45 mm
  • SW SW1: 55 mm
  • SW SW2: 46 mm
  • SW SW3: 27 mm
  • SW SW4: 18 mm
  • Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 1 mm
  • Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 18 kN
  • Waga: 1119 g
show article view
Szybkozłącza wtykowe
d1 [mm]:
M20
l1 ~ [mm]:
~ 129 mm
Do­pusz­czal­ne ob­cią­że­nie na roz­cią­ga­nie i ści­ska­nie maks. [kN]:
30 kN
Nr towaru:
25100.0420
CAD
Dokumenty
Szybkozłącza wtykowe
  • d1: M20
  • d2: 60 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: ~ 129 mm
  • l2: 42 mm
  • l3: 26 mm
  • l4 min.: 34 mm
  • l5: 62 mm
  • l6: 53 mm
  • SW SW1: 55 mm
  • SW SW2: 46 mm
  • SW SW3: 27 mm
  • SW SW4: 18 mm
  • Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 1 mm
  • Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 30 kN
  • Waga: 1152 g
show article view
Szybkozłącza wtykowe
d1 [mm]:
M10 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 81 mm
Do­pusz­czal­ne ob­cią­że­nie na roz­cią­ga­nie i ści­ska­nie maks. [kN]:
6,5 kN
Nr towaru:
25100.0430
CAD
Dokumenty
Szybkozłącza wtykowe
  • d1: M10 x 1,25 mm
  • d2: 44 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 81 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 16 mm
  • l4 min.: 24 mm
  • l5: 43 mm
  • l6: 30,5 mm
  • SW SW1: 41 mm
  • SW SW2: 36 mm
  • SW SW3: 18 mm
  • SW SW4: 12 mm
  • Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 0,7 mm
  • Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 6,5 kN
  • Waga: 396 g
show article view
Szybkozłącza wtykowe
d1 [mm]:
M12 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 85 mm
Do­pusz­czal­ne ob­cią­że­nie na roz­cią­ga­nie i ści­ska­nie maks. [kN]:
10 kN
Nr towaru:
25100.0432
CAD
Dokumenty
Szybkozłącza wtykowe
  • d1: M12 x 1,25 mm
  • d2: 44 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 85 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 16 mm
  • l4 min.: 24 mm
  • l5: 43 mm
  • l6: 34,5 mm
  • SW SW1: 41 mm
  • SW SW2: 36 mm
  • SW SW3: 18 mm
  • SW SW4: 12 mm
  • Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 0,7 mm
  • Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 10 kN
  • Waga: 401 g
show article view
Szybkozłącza wtykowe
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 121 mm
Do­pusz­czal­ne ob­cią­że­nie na roz­cią­ga­nie i ści­ska­nie maks. [kN]:
18 kN
Nr towaru:
25100.0436
CAD
Dokumenty
Szybkozłącza wtykowe
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: ~ 121 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 26 mm
  • l4 min.: 34 mm
  • l5: 62 mm
  • l6: 45 mm
  • SW SW1: 55 mm
  • SW SW2: 46 mm
  • SW SW3: 27 mm
  • SW SW4: 18 mm
  • Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 1 mm
  • Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 18 kN
  • Waga: 1118 g
show article view
Szybkozłącza wtykowe
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 129 mm
Do­pusz­czal­ne ob­cią­że­nie na roz­cią­ga­nie i ści­ska­nie maks. [kN]:
30 kN
Nr towaru:
25100.0440
CAD
Dokumenty
Szybkozłącza wtykowe
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: ~ 129 mm
  • l2: 42 mm
  • l3: 26 mm
  • l4 min.: 34 mm
  • l5: 62 mm
  • l6: 53 mm
  • SW SW1: 55 mm
  • SW SW2: 46 mm
  • SW SW3: 27 mm
  • SW SW4: 18 mm
  • Wyrównanie przesunięcia osiowego x maks.: 1 mm
  • Dopuszczalne obciążenie na rozciąganie i ściskanie maks.: 30 kN
  • Waga: 1148 g
show article view
Szybkozłącza wtykowe

Materiał

Kieł

  • Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana

Gniazdo

  • Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana

Część sprzęgła

  • Stal ulepszana cieplnie, azotowana, czarna

Nakrętka

  • Stal ulepszana cieplnie, fosforowana

Nakrętka blokująca

  • Stal czarna (ISO 4035/8675)

Sprężyna

  • Stal nierdzewna

Uwagi

Sprzęgło nie przenosi momentów obrotowych.

Montaż

Montaż i demontaż wykonuje się za pomocą rowka teowego, manualne wyrównywanie nie jest wymagane.

Szybkozłączka może zostać połączona za pomocą gwintu przyłączeniowego z wszystkimi dostępnymi pneumatycznymi i hydraulicznymi cylindrami skokowymi.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 25100. Szybkozłącza wtykowe – z wyrównaniem przesunięcia kątowego i osiowego
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.