25070.0130 - Pierścienie osadcze
z adapterem

Pierścienie mocujące z możliwością zamocowania czujników, przełączników itp. Pierścienie mocujące mają uniwersalne zastosowanie, np. jako przełączniki końcowe na tłoczysku.

Pierścień mocujący ze stali nierdzewnej o dużej sile mocowania.

Ten artykuł 25070.0130 - Pierścienie osadcze z adapterem / podzielony (d1 H8: 30 mm) jest wariantem grupy artykułów Pier­ście­nie osad­cze z adapterem (EH 25070.)

Wer­sja
ry­su­nek
d1 H8 [mm]
d2 -0,5 [mm]
s [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
podzielony
ry­su­nek:
2
d1 H8 [mm]:
30 mm
d2 -0,5 [mm]:
75 mm
s [mm]:
20 mm
Nr towaru:
25070.0130
Dokumenty
Pierścienie osadcze
  • podzielony – rysunek 2
  • d1 H8: 30 mm
  • d2 -0,5: 75 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: M8
  • l: 27 mm
  • s: 20 mm
  • SW: 6 mm
  • Waga: 488 g
Pierścienie osadcze

Materiał

Śruba

  • Stal nierdzewna

Pierścień ustalający

  • Stal nierdzewna 1.4021
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 25070.0130
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Pierścienie osadcze
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.