Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 26 trafień
Więcej szczegółów
nacięty – rysunek 1
d1 H8: 10 mm
d2 -0,5: 40 mm
d3 : 6,5 mm
d4 : M5
l: 14,5 mm
s: 12 mm
SW: 4 mm
Waga: 99 g
show article view
Więcej szczegółów
nacięty – rysunek 1
d1 H8: 12 mm
d2 -0,5: 40 mm
d3 : 6,5 mm
d4 : M5
l: 14,5 mm
s: 12 mm
SW: 4 mm
Waga: 93 g
show article view
Więcej szczegółów
nacięty – rysunek 1
d1 H8: 14 mm
d2 -0,5: 45 mm
d3 : 9 mm
d4 : M6
l: 16,5 mm
s: 13 mm
SW: 5 mm
Waga: 125 g
show article view
Więcej szczegółów
nacięty – rysunek 1
d1 H8: 15 mm
d2 -0,5: 45 mm
d3 : 9 mm
d4 : M6
l: 16,5 mm
s: 13 mm
SW: 5 mm
Waga: 122 g
show article view
Więcej szczegółów
nacięty – rysunek 1
d1 H8: 16 mm
d2 -0,5: 45 mm
d3 : 9 mm
d4 : M6
l: 16,5 mm
s: 13 mm
SW: 5 mm
Waga: 120 g
show article view
Więcej szczegółów
nacięty – rysunek 1
d1 H8: 18 mm
d2 -0,5: 50 mm
d3 : 9 mm
d4 : M6
l: 18,5 mm
s: 13 mm
SW: 5 mm
Waga: 151 g
show article view
Więcej szczegółów
nacięty – rysunek 1
d1 H8: 20 mm
d2 -0,5: 50 mm
d3 : 9 mm
d4 : M6
l: 18,5 mm
s: 13 mm
SW: 5 mm
Waga: 144 g
show article view
Więcej szczegółów
nacięty – rysunek 1
d1 H8: 22 mm
d2 -0,5: 65 mm
d3 : 13 mm
d4 : M8
l: 23,5 mm
s: 18 mm
SW: 6 mm
Waga: 359 g
show article view
Więcej szczegółów
nacięty – rysunek 1
d1 H8: 24 mm
d2 -0,5: 65 mm
d3 : 13 mm
d4 : M8
l: 23,5 mm
s: 18 mm
SW: 6 mm
Waga: 349 g
show article view
Więcej szczegółów
nacięty – rysunek 1
d1 H8: 25 mm
d2 -0,5: 65 mm
d3 : 13 mm
d4 : M8
l: 23,5 mm
s: 18 mm
SW: 6 mm
Waga: 345 g
show article view
Więcej szczegółów
nacięty – rysunek 1
d1 H8: 30 mm
d2 -0,5: 75 mm
d3 : 13 mm
d4 : M8
l: 27 mm
s: 20 mm
SW: 6 mm
Waga: 506 g
show article view
Więcej szczegółów
nacięty – rysunek 1
d1 H8: 32 mm
d2 -0,5: 80 mm
d3 : 13 mm
d4 : M8
l: 30 mm
s: 20 mm
SW: 6 mm
Waga: 588 g
show article view
Więcej szczegółów
nacięty – rysunek 1
d1 H8: 35 mm
d2 -0,5: 80 mm
d3 : 13 mm
d4 : M8
l: 30 mm
s: 20 mm
SW: 6 mm
Waga: 566 g
show article view
Więcej szczegółów
podzielony – rysunek 2
d1 H8: 10 mm
d2 -0,5: 40 mm
d3 : 6,5 mm
d4 : M5
l: 14,5 mm
s: 12 mm
SW: 4 mm
Waga: 94 g
show article view
Więcej szczegółów
podzielony – rysunek 2
d1 H8: 12 mm
d2 -0,5: 40 mm
d3 : 6,5 mm
d4 : M5
l: 14,5 mm
s: 12 mm
SW: 4 mm
Waga: 90 g
show article view
Więcej szczegółów
podzielony – rysunek 2
d1 H8: 14 mm
d2 -0,5: 45 mm
d3 : 9 mm
d4 : M6
l: 16,5 mm
s: 13 mm
SW: 5 mm
Waga: 114 g
show article view
Więcej szczegółów
podzielony – rysunek 2
d1 H8: 15 mm
d2 -0,5: 45 mm
d3 : 9 mm
d4 : M6
l: 16,5 mm
s: 13 mm
SW: 5 mm
Waga: 112 g
show article view
Więcej szczegółów
podzielony – rysunek 2
d1 H8: 16 mm
d2 -0,5: 45 mm
d3 : 9 mm
d4 : M6
l: 16,5 mm
s: 13 mm
SW: 5 mm
Waga: 110 g
show article view
Więcej szczegółów
podzielony – rysunek 2
d1 H8: 18 mm
d2 -0,5: 50 mm
d3 : 9 mm
d4 : M6
l: 18,5 mm
s: 13 mm
SW: 5 mm
Waga: 142 g
show article view
Więcej szczegółów
podzielony – rysunek 2
d1 H8: 20 mm
d2 -0,5: 50 mm
d3 : 9 mm
d4 : M6
l: 18,5 mm
s: 13 mm
SW: 5 mm
Waga: 139 g
show article view
Więcej szczegółów
podzielony – rysunek 2
d1 H8: 22 mm
d2 -0,5: 65 mm
d3 : 13 mm
d4 : M8
l: 23,5 mm
s: 18 mm
SW: 6 mm
Waga: 341 g
show article view
Więcej szczegółów
podzielony – rysunek 2
d1 H8: 24 mm
d2 -0,5: 65 mm
d3 : 13 mm
d4 : M8
l: 23,5 mm
s: 18 mm
SW: 6 mm
Waga: 330 g
show article view
Więcej szczegółów
podzielony – rysunek 2
d1 H8: 25 mm
d2 -0,5: 65 mm
d3 : 13 mm
d4 : M8
l: 23,5 mm
s: 18 mm
SW: 6 mm
Waga: 330 g
show article view
Więcej szczegółów
podzielony – rysunek 2
d1 H8: 30 mm
d2 -0,5: 75 mm
d3 : 13 mm
d4 : M8
l: 27 mm
s: 20 mm
SW: 6 mm
Waga: 488 g
show article view
Materiał
Śruba
Pierścień ustalający
Karta katalogowa EH 25070. Pierścienie osadcze – z adapterem
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.