Stosowany do pozycjonowania, przytrzymywania, mocowania i jako szybkoprzestawny element na wałach.
Szybki, samozaciskowy i bezwibracyjny montaż jedną ręką.
Ten artykuł 25071.0022 - Pierścienie osadcze do szybkiego montażu / (d1 +0,1: 22 mm) jest wariantem grupy artykułów Pierścienie osadcze do szybkiego montażu (EH 25071.)
Korpus
Części wewnętrzne
O-ring
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels