Stosowany przy połączeniach elastycznych w silnikach, kompresorach, pompach, itd.
Profilowany kształt tych wibroizolatorów oznacza, że siły boczne są lepiej tłumione w porównaniu do cylindrycznych wibroizolatorów gumowo-metalowych.
Twardość 55 ±5° shore A. Inne twardości (40 ±5° Shore A i 70 ± 5° Shore'a) na zapytanie.
Ten artykuł 25151.0222 - Wibroizolatory metalowo-gumowe profilowany / ze śrubą, z obu stron (d1: 20 mm, l1: 15 mm) jest wariantem grupy artykułów Wibroizolatory metalowo-gumowe profilowany (EH 25151.)
Podkładka
Tuleja gwintowana
Korpus
Śruba
Przy obciążeniu ściskającym, wymiar d3 nie przekracza średnicy d1.
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels