25150.1352 - Odbojniki gumowe
cylindryczne

Stosowane jako odbojnik, stopka, itp.

Twardość 55 ±5° shore A. Inne twardości (40 ±5° Shore A i 70 ± 5° Shore'a) na zapytanie.

Ten artykuł 25150.1352 - Odbojniki gumowe cylindryczne / z gwintem wewnętrznym (d1: 50 mm, l1: 30 mm) jest wariantem grupy artykułów Od­boj­ni­ki gu­mo­we cylindryczne (EH 25150.)

Wer­sja
ry­su­nek
Ma­te­riał
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
t - ~ [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
d1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Nr towaru:
25150.1352
Dokumenty
Odbojniki gumowe
  • z gwintem wewnętrznym – rysunek 1, Stal nierdzewna
  • d1: 50 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 327 N/mm
  • Obciążalność maks.: 2453 N
  • Droga sprężynowania: ~ 7,5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 100 g
Odbojniki gumowe

Materiał

Podkładka

  • Stal nierdzewna 1.4301

Tuleja gwintowana

  • Stal nierdzewna 1.4301

Korpus

  • Kauczuk naturalny (NR), czarny
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 25150.1352
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.