25150.1543 - Odbojniki gumowe
cylindryczne, montaż czołowy

Stosowane jako odbojnik, stopka, itp.

Twardość 55 ±5° shore A. Inne twardości (40 ±5° Shore A i 70 ± 5° Shore'a) na zapytanie.

Ten artykuł 25150.1543 - Odbojniki gumowe cylindryczne, montaż czołowy / (d1: 42 mm, h: 20 mm, d2: 10,5 mm) jest wariantem grupy artykułów Od­boj­ni­ki gu­mo­we cylindryczne, montaż czołowy (EH 25150.)

d1 [mm]
h [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
d1 [mm]:
42 mm
h [mm]:
20 mm
Nr towaru:
25150.1543
Dokumenty
Odbojniki gumowe
  • d1: 42 mm
  • h: 20 mm
  • d2: 10,5 mm
  • d3: 17,5 mm
  • s: 2,5 mm
  • Siła sprężyny R: ~ 360 N/mm
  • Obciążalność maks.: 1800 N
  • Droga sprężynowania: ~ 5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 120 °C
  • Waga: 37 g
Odbojniki gumowe

Materiał

Podkładka

  • Stal nierdzewna 1.4301

Korpus

  • NBR
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 25150.1543
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.