Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 8 trafień
Więcej szczegółów
d1 : 16 mm
h: 8 mm
d2 : 4,3 mm
d3 : 8 mm
s: 1 mm
Siła sprężyny R: ~ 140 N/mm
Obciążalność maks.: 280 N
Droga sprężynowania: ~ 2 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 120 °C
Waga: 1,9 g
show article view
Więcej szczegółów
d1 : 20 mm
h: 10 mm
d2 : 5,3 mm
d3 : 9,5 mm
s: 1,2 mm
Siła sprężyny R: ~ 148 N/mm
Obciążalność maks.: 370 N
Droga sprężynowania: ~ 2,5 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 120 °C
Waga: 3,8 g
show article view
Więcej szczegółów
d1 : 25 mm
h: 12 mm
d2 : 6,4 mm
d3 : 11 mm
s: 1,6 mm
Siła sprężyny R: ~ 210 N/mm
Obciążalność maks.: 630 N
Droga sprężynowania: ~ 3 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 120 °C
Waga: 7,4 g
show article view
Więcej szczegółów
d1 : 35 mm
h: 16 mm
d2 : 8,4 mm
d3 : 14 mm
s: 2 mm
Siła sprężyny R: ~ 345 N/mm
Obciążalność maks.: 1380 N
Droga sprężynowania: ~ 4 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 120 °C
Waga: 19 g
show article view
Więcej szczegółów
d1 : 42 mm
h: 20 mm
d2 : 8,4 mm
d3 : 17,5 mm
s: 2 mm
Siła sprężyny R: ~ 360 N/mm
Obciążalność maks.: 1800 N
Droga sprężynowania: ~ 5 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 120 °C
Waga: 31 g
show article view
Więcej szczegółów
d1 : 42 mm
h: 20 mm
d2 : 10,5 mm
d3 : 17,5 mm
s: 2,5 mm
Siła sprężyny R: ~ 360 N/mm
Obciążalność maks.: 1800 N
Droga sprężynowania: ~ 5 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 120 °C
Waga: 37 g
show article view
Więcej szczegółów
d1 : 56 mm
h: 24 mm
d2 : 8,4 mm
d3 : 19,5 mm
s: 2 mm
Siła sprężyny R: ~ 577 N/mm
Obciążalność maks.: 3460 N
Droga sprężynowania: ~ 6 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 120 °C
Waga: 63 g
show article view
Więcej szczegółów
d1 : 56 mm
h: 24 mm
d2 : 13 mm
d3 : 19,5 mm
s: 3 mm
Siła sprężyny R: ~ 577 N/mm
Obciążalność maks.: 3460 N
Droga sprężynowania: ~ 6 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 120 °C
Waga: 79 g
show article view
Materiał
Podkładka
Korpus
Karta katalogowa EH 25150. Odbojniki gumowe – cylindryczne, montaż czołowy
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.