Uchwy­ty T

EH 24512.

Twój wybór zwrócił 8 trafień

Wer­sja
ry­su­nek
d1 H7 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z gładkim otworem ślepym
ry­su­nek:
1
d1 H7 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
-
l1 [mm]:
55 mm
Nr towaru:
24512.0020
CAD
Dokumenty
Uchwyty T
  • z gładkim otworem ślepym – rysunek 1
  • d1 H7: 6 mm
  • l1: 55 mm
  • l2: 14 mm
  • h1: 33 mm
  • h2: 22 mm
  • t: 12 mm
  • Waga: 31 g
show article view
Uchwyty T
Wer­sja:
z gładkim otworem ślepym
ry­su­nek:
1
d1 H7 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
-
l1 [mm]:
67 mm
Nr towaru:
24512.0030
CAD
Dokumenty
Uchwyty T
  • z gładkim otworem ślepym – rysunek 1
  • d1 H7: 8 mm
  • l1: 67 mm
  • l2: 16 mm
  • h1: 37 mm
  • h2: 25 mm
  • t: 16 mm
  • Waga: 46 g
show article view
Uchwyty T
Wer­sja:
z gładkim otworem ślepym
ry­su­nek:
1
d1 H7 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
-
l1 [mm]:
80 mm
Nr towaru:
24512.0035
CAD
Dokumenty
Uchwyty T
  • z gładkim otworem ślepym – rysunek 1
  • d1 H7: 8 mm
  • l1: 80 mm
  • l2: 20 mm
  • h1: 41 mm
  • h2: 26 mm
  • t: 16 mm
  • Waga: 80 g
show article view
Uchwyty T
Wer­sja:
z gwintowanym otworem ślepym
ry­su­nek:
2
d1 H7 [mm]:
-
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
55 mm
Nr towaru:
24512.0120
CAD
Dokumenty
Uchwyty T
  • z gwintowanym otworem ślepym – rysunek 2
  • d2: M6
  • l1: 55 mm
  • l2: 14 mm
  • h1: 33 mm
  • h2: 22 mm
  • t: 12 mm
  • Waga: 34 g
show article view
Uchwyty T
Wer­sja:
z gwintowanym otworem ślepym
ry­su­nek:
2
d1 H7 [mm]:
-
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
55 mm
Nr towaru:
24512.0125
CAD
Dokumenty
Uchwyty T
  • z gwintowanym otworem ślepym – rysunek 2
  • d2: M8
  • l1: 55 mm
  • l2: 14 mm
  • h1: 33 mm
  • h2: 22 mm
  • t: 12 mm
  • Waga: 31 g
show article view
Uchwyty T
Wer­sja:
z gwintowanym otworem ślepym
ry­su­nek:
2
d1 H7 [mm]:
-
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
67 mm
Nr towaru:
24512.0130
CAD
Dokumenty
Uchwyty T
  • z gwintowanym otworem ślepym – rysunek 2
  • d2: M8
  • l1: 67 mm
  • l2: 16 mm
  • h1: 37 mm
  • h2: 25 mm
  • t: 16 mm
  • Waga: 48 g
show article view
Uchwyty T
Wer­sja:
z gwintowanym otworem ślepym
ry­su­nek:
2
d1 H7 [mm]:
-
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
80 mm
Nr towaru:
24512.0135
CAD
Dokumenty
Uchwyty T
  • z gwintowanym otworem ślepym – rysunek 2
  • d2: M8
  • l1: 80 mm
  • l2: 20 mm
  • h1: 41 mm
  • h2: 26 mm
  • t: 16 mm
  • Waga: 80 g
show article view
Uchwyty T
Wer­sja:
z gwintowanym otworem ślepym
ry­su­nek:
2
d1 H7 [mm]:
-
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
80 mm
Nr towaru:
24512.0140
CAD
Dokumenty
Uchwyty T
  • z gwintowanym otworem ślepym – rysunek 2
  • d2: M10
  • l1: 80 mm
  • l2: 20 mm
  • h1: 41 mm
  • h2: 26 mm
  • t: 16 mm
  • Waga: 80 g
show article view
Uchwyty T

Materiał

  • Aluminium, powłoka z tworzywa sztucznego, zgodne z RAL 9005, czarne, matowe
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 24512. Uchwyty T
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.