Twój wybór zwrócił 9 trafień
- Stal
- d1: 18 mm
- d2: M5
- d3: 16 mm
- l1: ~ 57 mm
- l2: 15 mm
- l3: 5 mm
- l4: ~ 52 mm
- l5: 9,5 mm
- zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
- Waga: 53 g
show article view
- Stal
- d1: 21 mm
- d2: M5
- d3: 16 mm
- l1: ~ 67 mm
- l2: 15 mm
- l3: 5 mm
- l4: ~ 62 mm
- l5: 9,5 mm
- zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
- Waga: 63 g
show article view
- Stal
- d1: 22 mm
- d2: M5
- d3: 16 mm
- l1: ~ 73 mm
- l2: 15 mm
- l3: 5 mm
- l4: ~ 68 mm
- l5: 9,5 mm
- zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
- Waga: 67 g
show article view
- Stal
- d1: 23 mm
- d2: M6
- d3: 20 mm
- l1: ~ 87 mm
- l2: 19,5 mm
- l3: 6 mm
- l4: ~ 80 mm
- l5: 10,5 mm
- zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
- Waga: 111 g
show article view
- Stal
- d1: 26 mm
- d2: M6
- d3: 20 mm
- l1: ~ 102 mm
- l2: 19,5 mm
- l3: 6 mm
- l4: ~ 95 mm
- l5: 10,5 mm
- zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
- Waga: 137 g
show article view
- Stal
- d1: 28 mm
- d2: M8
- d3: 26 mm
- l1: ~ 118 mm
- l2: 26 mm
- l3: 10 mm
- l4: ~ 106 mm
- l5: 16 mm
- zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
- Waga: 225 g
show article view
- Stal nierdzewna
- d1: 23 mm
- d2: M6
- d3: 20 mm
- l1: ~ 87 mm
- l2: 19,5 mm
- l3: 6 mm
- l4: ~ 80 mm
- l5: 10,5 mm
- zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
- Waga: 111 g
show article view
- Stal nierdzewna
- d1: 26 mm
- d2: M6
- d3: 20 mm
- l1: ~ 102 mm
- l2: 19,5 mm
- l3: 6 mm
- l4: ~ 95 mm
- l5: 10,5 mm
- zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
- Waga: 137 g
show article view
- Stal nierdzewna
- d1: 28 mm
- d2: M8
- d3: 26 mm
- l1: ~ 118 mm
- l2: 26 mm
- l3: 10 mm
- l4: ~ 106 mm
- l5: 16 mm
- zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
- Waga: 225 g
show article view
Materiał
Część osi
- Stal oksydowana
- Stal nierdzewna 1.4305
Uchwyt
- Tworzywo sztuczne, czarne, matowe
Działanie
W pozycji roboczej uchwyt jest zablokowany. Aby ustawić uchwyt w pozycji
spoczynkowej, należy go wyciągnąć osiowo i obrócić.
Karta katalogowa EH 24532. Rączki składane – obrotowe
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Proszę wybrać wariant (numer artykułu w zakładce tabeli zamówień), aby uzyskać pełne i szczegółowe informacje na temat zgodności