24460.0116 - Obrotowe uchwyty obłe
DIN 98

Wer­sja
ry­su­nek
Ma­te­riał
d1 [mm]
d2 h8 [mm]
d3 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z czopem gwintowanym, kształt E
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal toczona, cynkowana galwanicznie, pasywowana
d1 [mm]:
16 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
Nr towaru:
24460.0116
Dokumenty
Obrotowe uchwyty obłe
  • z czopem gwintowanym, kształt E – rysunek 2
  • d1: 16 mm
  • d3: M6
  • d4 h13: 10 mm
  • d5: 14 mm
  • l1: ~ 49 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 5,5 mm
  • l4: 5 mm
  • Waga: 51 g
  • SW: 3 mm
Obrotowe uchwyty obłe

Materiał

  • Stal toczona, cynkowana galwanicznie, pasywowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24460.0116
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Bezpośrednie pobieranie
Więcej formatów plików

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.