Uchwy­ty krzy­żo­we ze śrubą podobne do DIN 6335, stal nierdzewna A4

EH 24731.

Te śruby z uchwytami krzyżowymi są produkowane zgodnie z normą DIN 6335, jest to wersja z krawędziami w których nie zbierają się zanieczyszczenia. Dzięki temu, te uchwyty krzyżowe ze śrubami są odpowiednie do  używania w aplikacjach o wyjątkowo higienicznych wymaganiach. 

Wersja ze stali nierdzewnej A4 zapewnia maksymalną odporność na korozję.

Twój wybór zwrócił 12 trafień

Ma­te­riał
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna A4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
Nr towaru:
24731.0105
CAD
Dokumenty
Uchwyty krzyżowe ze śrubą
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 13 mm
  • Waga: 73 g
show article view
Uchwyty krzyżowe ze śrubą
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna A4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
Nr towaru:
24731.0110
CAD
Dokumenty
Uchwyty krzyżowe ze śrubą
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 13 mm
  • Waga: 75 g
show article view
Uchwyty krzyżowe ze śrubą
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna A4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
30 mm
Nr towaru:
24731.0115
CAD
Dokumenty
Uchwyty krzyżowe ze śrubą
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 30 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 13 mm
  • Waga: 76 g
show article view
Uchwyty krzyżowe ze śrubą
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna A4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
Nr towaru:
24731.0120
CAD
Dokumenty
Uchwyty krzyżowe ze śrubą
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 40 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 13 mm
  • Waga: 80 g
show article view
Uchwyty krzyżowe ze śrubą
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
20 mm
Nr towaru:
24731.0125
CAD
Dokumenty
Uchwyty krzyżowe ze śrubą
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 20 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • Waga: 132 g
show article view
Uchwyty krzyżowe ze śrubą
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
Nr towaru:
24731.0130
CAD
Dokumenty
Uchwyty krzyżowe ze śrubą
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 25 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • Waga: 136 g
show article view
Uchwyty krzyżowe ze śrubą
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
30 mm
Nr towaru:
24731.0135
CAD
Dokumenty
Uchwyty krzyżowe ze śrubą
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 30 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • Waga: 137 g
show article view
Uchwyty krzyżowe ze śrubą
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
45 mm
Nr towaru:
24731.0140
CAD
Dokumenty
Uchwyty krzyżowe ze śrubą
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 45 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • Waga: 144 g
show article view
Uchwyty krzyżowe ze śrubą
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
55 mm
Nr towaru:
24731.0145
CAD
Dokumenty
Uchwyty krzyżowe ze śrubą
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 55 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • Waga: 152 g
show article view
Uchwyty krzyżowe ze śrubą
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna A4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
30 mm
Nr towaru:
24731.0150
CAD
Dokumenty
Uchwyty krzyżowe ze śrubą
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 23 mm
  • Waga: 248 g
show article view
Uchwyty krzyżowe ze śrubą
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna A4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
Nr towaru:
24731.0155
CAD
Dokumenty
Uchwyty krzyżowe ze śrubą
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 23 mm
  • Waga: 256 g
show article view
Uchwyty krzyżowe ze śrubą
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna A4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
Nr towaru:
24731.0160
CAD
Dokumenty
Uchwyty krzyżowe ze śrubą
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 50 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 23 mm
  • Waga: 263 g
show article view
Uchwyty krzyżowe ze śrubą

Materiał

Uchwyt

  • stal nierdzewna A4, polerowany

Śruba

  • Stal nierdzewna A4
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 24731. Uchwyty krzyżowe ze śrubą – podobne do DIN 6335, stal nierdzewna A4
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.