24730.0056 - Uchwyty krzyżowe ze śrubą
DIN 6335 tworzywo sztuczne

Wer­sja
Ma­te­riał
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
kształt L
Ma­te­riał:
Stal cynkowana galwanicznie
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
20 mm
Nr towaru:
24730.0056
Dokumenty
Uchwyty krzyżowe ze śrubą
  • kształt L, Stal
  • d1: 25 mm
  • d2: M5
  • l: 20 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 7,5 g
Uchwyty krzyżowe ze śrubą

Materiał

Uchwyt

  • Tworzywo termoplastyczne PF 31, czarny zgodny z RAL 9005

Śruba

  • Stal cynkowana galwanicznie

Uwagi

Wersja specjalna, np. inne długości lub śruby bez łba z mosiądzu / ze stali nierdzewnej - na zapytanie.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24730.0056
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.