Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 58 trafień
Materiał:
Stal cynkowana galwanicznie
Więcej szczegółów
kształt L, Stal
d1 : 25 mm
d2 : M5
l: 10 mm
zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
Waga: 6,6 g
show article view
Materiał:
Stal cynkowana galwanicznie
Więcej szczegółów
kształt L, Stal
d1 : 25 mm
d2 : M5
l: 15 mm
zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
Waga: 7 g
show article view
Materiał:
Stal cynkowana galwanicznie
Więcej szczegółów
kształt L, Stal
d1 : 25 mm
d2 : M5
l: 20 mm
zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
Waga: 7,5 g
show article view
Materiał:
Stal cynkowana galwanicznie
Więcej szczegółów
kształt L, Stal
d1 : 25 mm
d2 : M5
l: 25 mm
zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
Waga: 8,1 g
show article view
Materiał:
Stal cynkowana galwanicznie
Więcej szczegółów
kształt L, Stal
d1 : 25 mm
d2 : M5
l: 30 mm
zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
Waga: 8,9 g
show article view
Materiał:
Stal cynkowana galwanicznie
Więcej szczegółów
kształt L, Stal
d1 : 32 mm
d2 : M6
l: 15 mm
zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
Waga: 11 g
show article view
Materiał:
Stal cynkowana galwanicznie
Więcej szczegółów
kształt L, Stal
d1 : 32 mm
d2 : M6
l: 20 mm
zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
Waga: 13 g
show article view
Materiał:
Stal cynkowana galwanicznie
Więcej szczegółów
kształt L, Stal
d1 : 32 mm
d2 : M6
l: 25 mm
zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
Waga: 13 g
show article view
Materiał:
Stal cynkowana galwanicznie
Więcej szczegółów
kształt L, Stal
d1 : 32 mm
d2 : M6
l: 30 mm
zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
Waga: 14 g
show article view
Materiał:
Stal cynkowana galwanicznie
Więcej szczegółów
kształt L, Stal
d1 : 32 mm
d2 : M6
l: 40 mm
zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
Waga: 16 g
show article view
Materiał:
Stal cynkowana galwanicznie
Więcej szczegółów
kształt L, Stal
d1 : 40 mm
d2 : M8
l: 20 mm
zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
Waga: 24 g
show article view
Materiał:
Stal cynkowana galwanicznie
Więcej szczegółów
kształt L, Stal
d1 : 40 mm
d2 : M8
l: 25 mm
zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
Waga: 25 g
show article view
Materiał:
Stal cynkowana galwanicznie
Więcej szczegółów
kształt L, Stal
d1 : 40 mm
d2 : M8
l: 30 mm
zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
Waga: 26 g
show article view
Materiał:
Stal cynkowana galwanicznie
Więcej szczegółów
kształt L, Stal
d1 : 40 mm
d2 : M8
l: 40 mm
zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
Waga: 30 g
show article view
Materiał:
Stal cynkowana galwanicznie
Więcej szczegółów
kształt L, Stal
d1 : 40 mm
d2 : M8
l: 50 mm
zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
Waga: 32 g
show article view
Materiał:
Stal cynkowana galwanicznie
Więcej szczegółów
kształt L, Stal
d1 : 50 mm
d2 : M10
l: 25 mm
zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
Waga: 41 g
show article view
Materiał:
Stal cynkowana galwanicznie
Więcej szczegółów
kształt L, Stal
d1 : 50 mm
d2 : M10
l: 30 mm
zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
Waga: 48 g
show article view
Materiał:
Stal cynkowana galwanicznie
Więcej szczegółów
kształt L, Stal
d1 : 50 mm
d2 : M10
l: 40 mm
zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
Waga: 51 g
show article view
Materiał:
Stal cynkowana galwanicznie
Więcej szczegółów
kształt L, Stal
d1 : 50 mm
d2 : M10
l: 50 mm
zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
Waga: 56 g
show article view
Materiał:
Stal cynkowana galwanicznie
Więcej szczegółów
kształt L, Stal
d1 : 50 mm
d2 : M10
l: 60 mm
zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
Waga: 68 g
show article view
Materiał:
Stal cynkowana galwanicznie
Więcej szczegółów
kształt L, Stal
d1 : 63 mm
d2 : M12
l: 30 mm
zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
Waga: 99 g
show article view
Materiał:
Stal cynkowana galwanicznie
Więcej szczegółów
kształt L, Stal
d1 : 63 mm
d2 : M12
l: 40 mm
zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
Waga: 93 g
show article view
Materiał:
Stal cynkowana galwanicznie
Więcej szczegółów
kształt L, Stal
d1 : 63 mm
d2 : M12
l: 50 mm
zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
Waga: 99 g
show article view
Materiał:
Stal cynkowana galwanicznie
Więcej szczegółów
kształt L, Stal
d1 : 63 mm
d2 : M12
l: 60 mm
zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
Waga: 105 g
show article view
Materiał
Uchwyt
Tworzywo termoplastyczne PF 31, czarny zgodny z RAL 9005
Śruba
Stal cynkowana galwanicznie
Stal nierdzewna A2
Uwagi
Wersja specjalna, np. inne długości lub śruby bez łba z mosiądzu / ze stali nierdzewnej - na zapytanie.
Karta katalogowa EH 24730. Uchwyty krzyżowe ze śrubą – DIN 6335 tworzywo sztuczne
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zgodny z RoHS
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Nie zawiera substancji SVHC
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji Propozycji 65
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.