Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 12 trafień
Wersja:
z gwintem wewnętrznym
Więcej szczegółów
z gwintem wewnętrznym – rysunek 1
d1 : 40 mm
d2 : M6
d3 : 24 mm
h1 : ~ 27 mm
h2 : ~ 15 mm
t1 min.: 12,5 mm
t2 : 5 mm
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 45 g
show article view
Wersja:
z gwintem wewnętrznym
Więcej szczegółów
z gwintem wewnętrznym – rysunek 1
d1 : 50 mm
d2 : M8
d3 : 25 mm
h1 : ~ 34 mm
h2 : ~ 22,5 mm
t1 min.: 14 mm
t2 : 4,2 mm
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 68 g
show article view
Wersja:
z gwintem wewnętrznym
Więcej szczegółów
z gwintem wewnętrznym – rysunek 1
d1 : 63 mm
d2 : M10
d3 : 30 mm
h1 : ~ 41 mm
h2 : ~ 26,5 mm
t1 min.: 18 mm
t2 : 5,4 mm
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 109 g
show article view
Wersja:
z gwintem wewnętrznym
Więcej szczegółów
z gwintem wewnętrznym – rysunek 1
d1 : 80 mm
d2 : M12
d3 : 35 mm
h1 : ~ 54 mm
h2 : ~ 34 mm
t1 min.: 26,5 mm
t2 : 6,6 mm
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 213 g
show article view
Więcej szczegółów
ze śrubą – rysunek 2
d1 : 40 mm
d2 : M6
d3 : 24 mm
l +2: 15 mm
h1 : ~ 27 mm
h2 : ~ 15 mm
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 51 g
show article view
Więcej szczegółów
ze śrubą – rysunek 2
d1 : 40 mm
d2 : M6
d3 : 24 mm
l +2: 25 mm
h1 : ~ 27 mm
h2 : ~ 15 mm
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 52 g
show article view
Więcej szczegółów
ze śrubą – rysunek 2
d1 : 50 mm
d2 : M8
d3 : 25 mm
l +2: 20 mm
h1 : ~ 34 mm
h2 : ~ 22,5 mm
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 81 g
show article view
Więcej szczegółów
ze śrubą – rysunek 2
d1 : 50 mm
d2 : M8
d3 : 25 mm
l +2: 35 mm
h1 : ~ 34 mm
h2 : ~ 22,5 mm
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 86 g
show article view
Więcej szczegółów
ze śrubą – rysunek 2
d1 : 63 mm
d2 : M10
d3 : 30 mm
l +2: 30 mm
h1 : ~ 41 mm
h2 : ~ 26,5 mm
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 136 g
show article view
Więcej szczegółów
ze śrubą – rysunek 2
d1 : 63 mm
d2 : M10
d3 : 30 mm
l +2: 40 mm
h1 : ~ 41 mm
h2 : ~ 26,5 mm
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 141 g
show article view
Więcej szczegółów
ze śrubą – rysunek 2
d1 : 80 mm
d2 : M12
d3 : 35 mm
l +2: 30 mm
h1 : ~ 54 mm
h2 : ~ 34 mm
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 259 g
show article view
Więcej szczegółów
ze śrubą – rysunek 2
d1 : 80 mm
d2 : M12
d3 : 35 mm
l +2: 50 mm
h1 : ~ 54 mm
h2 : ~ 34 mm
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 273 g
show article view
Materiał
Uchwyt
Część wewnętrzna
Stal azotowana, czerniona
Śruba
Stal oksydowana, jakość 8.8
Karta katalogowa EH 24700. Uchwyty krzyżowe – z łożyskiem wzdłużnym
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zgodny z RoHS
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.
Zawiera substancje z Propozycja 65
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.