24620.0140 - Uchwyty krzyżowe
DIN 6335 żeliwo szare

Uchwyty krzyżowe są produkowane zgodnie z DIN 6335.

Piaskowane lub bębnowane.

Ten artykuł 24620.0140 - Uchwyty krzyżowe DIN 6335 żeliwo szare / z gładkim otworem przelotowym, kształt B (d1: 40 mm) jest wariantem grupy artykułów Uchwy­ty krzy­żo­we DIN 6335 żeliwo szare (EH 24620.)

Wer­sja
ry­su­nek
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 H7 [mm]
d5 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z gładkim otworem przelotowym, kształt B
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
8 mm
d5 [mm]:
-
Nr towaru:
24620.0140
Dokumenty
Uchwyty krzyżowe
  • z gładkim otworem przelotowym, kształt B – rysunek 2
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • Waga: 59 g
Uchwyty krzyżowe

Materiał

Uchwyt

  • Żeliwo szare GG20, jasne

Uwagi

Na zamówienie wykonywane są wersje specjalne z innymi wierceniami lub uszlachetniane powierzchniowo.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24620.0140
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.