Uchwy­ty krzy­żo­we DIN 6335 żeliwo szare

EH 24620.

Uchwyty krzyżowe są produkowane zgodnie z DIN 6335.

Piaskowane lub bębnowane.

Twój wybór zwrócił 30 trafień

Wer­sja
ry­su­nek
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 H7 [mm]
d5 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
część surowa, kształt A
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Nr towaru:
24620.0032
CAD
Dokumenty
Uchwyty krzyżowe
  • część surowa, kształt A – rysunek 1
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • h1: 21 mm
  • h3: 10 mm
  • Waga: 38 g
show article view
Uchwyty krzyżowe
Wer­sja:
część surowa, kształt A
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Nr towaru:
24620.0040
CAD
Dokumenty
Uchwyty krzyżowe
  • część surowa, kształt A – rysunek 1
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • h1: 26 mm
  • h3: 14 mm
  • Waga: 69 g
show article view
Uchwyty krzyżowe
Wer­sja:
część surowa, kształt A
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Nr towaru:
24620.0050
CAD
Dokumenty
Uchwyty krzyżowe
  • część surowa, kształt A – rysunek 1
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • h1: 34 mm
  • h3: 20 mm
  • Waga: 115 g
show article view
Uchwyty krzyżowe
Wer­sja:
część surowa, kształt A
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Nr towaru:
24620.0063
CAD
Dokumenty
Uchwyty krzyżowe
  • część surowa, kształt A – rysunek 1
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 42 mm
  • h3: 25 mm
  • Waga: 224 g
show article view
Uchwyty krzyżowe
Wer­sja:
część surowa, kształt A
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Nr towaru:
24620.0080
CAD
Dokumenty
Uchwyty krzyżowe
  • część surowa, kształt A – rysunek 1
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • h1: 52 mm
  • h3: 30 mm
  • Waga: 415 g
show article view
Uchwyty krzyżowe
Wer­sja:
część surowa, kształt A
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
32 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
-
Nr towaru:
24620.0090
CAD
Dokumenty
Uchwyty krzyżowe
  • część surowa, kształt A – rysunek 1
  • d1: 100 mm
  • d2: 32 mm
  • h1: 65 mm
  • h3: 38 mm
  • Waga: 855 g
show article view
Uchwyty krzyżowe
Wer­sja:
z gładkim otworem przelotowym, kształt B
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d4 H7 [mm]:
6 mm
d5 [mm]:
-
Nr towaru:
24620.0132
CAD
Dokumenty
Uchwyty krzyżowe
  • z gładkim otworem przelotowym, kształt B – rysunek 2
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d4 H7: 6 mm
  • h2: 20 mm
  • Waga: 34 g
show article view
Uchwyty krzyżowe
Wer­sja:
z gładkim otworem przelotowym, kształt B
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
8 mm
d5 [mm]:
-
Nr towaru:
24620.0140
CAD
Dokumenty
Uchwyty krzyżowe
  • z gładkim otworem przelotowym, kształt B – rysunek 2
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • Waga: 59 g
show article view
Uchwyty krzyżowe
Wer­sja:
z gładkim otworem przelotowym, kształt B
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
10 mm
d5 [mm]:
-
Nr towaru:
24620.0150
CAD
Dokumenty
Uchwyty krzyżowe
  • z gładkim otworem przelotowym, kształt B – rysunek 2
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • Waga: 95 g
show article view
Uchwyty krzyżowe
Wer­sja:
z gładkim otworem przelotowym, kształt B
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
Nr towaru:
24620.0163
CAD
Dokumenty
Uchwyty krzyżowe
  • z gładkim otworem przelotowym, kształt B – rysunek 2
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • Waga: 171 g
show article view
Uchwyty krzyżowe
Wer­sja:
z gładkim otworem przelotowym, kształt B
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
16 mm
d5 [mm]:
-
Nr towaru:
24620.0180
CAD
Dokumenty
Uchwyty krzyżowe
  • z gładkim otworem przelotowym, kształt B – rysunek 2
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • Waga: 338 g
show article view
Uchwyty krzyżowe
Wer­sja:
z gładkim otworem przelotowym, kształt B
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
32 mm
d4 H7 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
-
Nr towaru:
24620.0190
CAD
Dokumenty
Uchwyty krzyżowe
  • z gładkim otworem przelotowym, kształt B – rysunek 2
  • d1: 100 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 H7: 20 mm
  • h2: 63 mm
  • Waga: 709 g
show article view
Uchwyty krzyżowe
Wer­sja:
z gładkim otworem ślepym, kształt C
ry­su­nek:
3
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d4 H7 [mm]:
6 mm
d5 [mm]:
-
Nr towaru:
24620.0232
CAD
Dokumenty
Uchwyty krzyżowe
  • z gładkim otworem ślepym, kształt C – rysunek 3
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d4 H7: 6 mm
  • h2: 20 mm
  • t1: 12 mm
  • Waga: 36 g
show article view
Uchwyty krzyżowe
Wer­sja:
z gładkim otworem ślepym, kształt C
ry­su­nek:
3
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
8 mm
d5 [mm]:
-
Nr towaru:
24620.0240
CAD
Dokumenty
Uchwyty krzyżowe
  • z gładkim otworem ślepym, kształt C – rysunek 3
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • Waga: 61 g
show article view
Uchwyty krzyżowe
Wer­sja:
z gładkim otworem ślepym, kształt C
ry­su­nek:
3
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
10 mm
d5 [mm]:
-
Nr towaru:
24620.0250
CAD
Dokumenty
Uchwyty krzyżowe
  • z gładkim otworem ślepym, kształt C – rysunek 3
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • Waga: 99 g
show article view
Uchwyty krzyżowe
Wer­sja:
z gładkim otworem ślepym, kształt C
ry­su­nek:
3
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
Nr towaru:
24620.0263
CAD
Dokumenty
Uchwyty krzyżowe
  • z gładkim otworem ślepym, kształt C – rysunek 3
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • Waga: 195 g
show article view
Uchwyty krzyżowe
Wer­sja:
z gładkim otworem ślepym, kształt C
ry­su­nek:
3
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
16 mm
d5 [mm]:
-
Nr towaru:
24620.0280
CAD
Dokumenty
Uchwyty krzyżowe
  • z gładkim otworem ślepym, kształt C – rysunek 3
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • Waga: 380 g
show article view
Uchwyty krzyżowe
Wer­sja:
z gładkim otworem ślepym, kształt C
ry­su­nek:
3
d1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
32 mm
d4 H7 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
-
Nr towaru:
24620.0290
CAD
Dokumenty
Uchwyty krzyżowe
  • z gładkim otworem ślepym, kształt C – rysunek 3
  • d1: 100 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 H7: 20 mm
  • h2: 63 mm
  • t1: 36 mm
  • Waga: 648 g
show article view
Uchwyty krzyżowe
Wer­sja:
z gwintem, przewiercony, kształt D
ry­su­nek:
4
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M6
Nr towaru:
24620.0332
CAD
Dokumenty
Uchwyty krzyżowe
  • z gwintem, przewiercony, kształt D – rysunek 4
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d5: M6
  • d6: 6,4 mm
  • h2: 20 mm
  • Waga: 34 g
  • t2: 10 mm
show article view
Uchwyty krzyżowe
Wer­sja:
z gwintem, przewiercony, kształt D
ry­su­nek:
4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M8
Nr towaru:
24620.0340
CAD
Dokumenty
Uchwyty krzyżowe
  • z gwintem, przewiercony, kształt D – rysunek 4
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • d6: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • Waga: 188 g
  • t2: 13 mm
show article view
Uchwyty krzyżowe
Wer­sja:
z gwintem, przewiercony, kształt D
ry­su­nek:
4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M10
Nr towaru:
24620.0350
CAD
Dokumenty
Uchwyty krzyżowe
  • z gwintem, przewiercony, kształt D – rysunek 4
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • d6: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • Waga: 97 g
  • t2: 16 mm
show article view
Uchwyty krzyżowe
Wer­sja:
z gwintem, przewiercony, kształt D
ry­su­nek:
4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M12
Nr towaru:
24620.0363
CAD
Dokumenty
Uchwyty krzyżowe
  • z gwintem, przewiercony, kształt D – rysunek 4
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • d6: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • Waga: 186 g
  • t2: 20 mm
show article view
Uchwyty krzyżowe
Wer­sja:
z gwintem, przewiercony, kształt D
ry­su­nek:
4
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M16
Nr towaru:
24620.0380
CAD
Dokumenty
Uchwyty krzyżowe
  • z gwintem, przewiercony, kształt D – rysunek 4
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d5: M16
  • d6: 17 mm
  • h2: 50 mm
  • Waga: 339 g
  • t2: 20 mm
show article view
Uchwyty krzyżowe
Wer­sja:
z gwintem, przewiercony, kształt D
ry­su­nek:
4
d1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
32 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M20
Nr towaru:
24620.0390
CAD
Dokumenty
Uchwyty krzyżowe
  • z gwintem, przewiercony, kształt D – rysunek 4
  • d1: 100 mm
  • d2: 32 mm
  • d5: M20
  • d6: 21 mm
  • h2: 63 mm
  • Waga: 673 g
  • t2: 25 mm
show article view
Uchwyty krzyżowe

Materiał

Uchwyt

  • Żeliwo szare GG20, jasne

Uwagi

Na zamówienie wykonywane są wersje specjalne z innymi wierceniami lub uszlachetniane powierzchniowo.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 24620. Uchwyty krzyżowe – DIN 6335 żeliwo szare
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.