Twój wybór zwrócił 28 trafień
Wersja:
część surowa, kształt A
Powierzchnia:
niepolerowany
- część surowa, kształt A – rysunek 1, niepolerowany
- d1: 40 mm
- d2: 14 mm
- h1: 26 mm
- h3: 14 mm
- Waga: 27 g
show article view
Wersja:
część surowa, kształt A
Powierzchnia:
niepolerowany
- część surowa, kształt A – rysunek 1, niepolerowany
- d1: 50 mm
- d2: 18 mm
- h1: 34 mm
- h3: 20 mm
- Waga: 51 g
show article view
Wersja:
część surowa, kształt A
Powierzchnia:
niepolerowany
- część surowa, kształt A – rysunek 1, niepolerowany
- d1: 63 mm
- d2: 20 mm
- h1: 42 mm
- h3: 25 mm
- Waga: 95 g
show article view
Wersja:
część surowa, kształt A
Powierzchnia:
niepolerowany
- część surowa, kształt A – rysunek 1, niepolerowany
- d1: 80 mm
- d2: 25 mm
- h1: 52 mm
- h3: 30 mm
- Waga: 161 g
show article view
Wersja:
z gładkim otworem ślepym, kształt C
Powierzchnia:
niepolerowany
- z gładkim otworem ślepym, kształt C – rysunek 3, niepolerowany
- d1: 40 mm
- d2: 14 mm
- d4 H7: 8 mm
- h2: 25 mm
- t1: 15 mm
- Waga: 23 g
show article view
Wersja:
z gładkim otworem ślepym, kształt C
Powierzchnia:
niepolerowany
- z gładkim otworem ślepym, kształt C – rysunek 3, niepolerowany
- d1: 50 mm
- d2: 18 mm
- d4 H7: 10 mm
- h2: 32 mm
- t1: 18 mm
- Waga: 42 g
show article view
Wersja:
z gładkim otworem ślepym, kształt C
Powierzchnia:
niepolerowany
- z gładkim otworem ślepym, kształt C – rysunek 3, niepolerowany
- d1: 63 mm
- d2: 20 mm
- d4 H7: 12 mm
- h2: 40 mm
- t1: 22 mm
- Waga: 73 g
show article view
Wersja:
z gładkim otworem ślepym, kształt C
Powierzchnia:
niepolerowany
- z gładkim otworem ślepym, kształt C – rysunek 3, niepolerowany
- d1: 80 mm
- d2: 25 mm
- d4 H7: 16 mm
- h2: 50 mm
- t1: 28 mm
- Waga: 138 g
show article view
Wersja:
z gwintem, przewiercony, kształt D
Powierzchnia:
niepolerowany
- z gwintem, przewiercony, kształt D – rysunek 4, niepolerowany
- d1: 40 mm
- d2: 14 mm
- d5: M8
- d6: 8,4 mm
- h2: 25 mm
- Waga: 23 g
- t2: 13 mm
show article view
Wersja:
z gwintem, przewiercony, kształt D
Powierzchnia:
niepolerowany
- z gwintem, przewiercony, kształt D – rysunek 4, niepolerowany
- d1: 50 mm
- d2: 18 mm
- d5: M10
- d6: 10,5 mm
- h2: 32 mm
- Waga: 44 g
- t2: 16 mm
show article view
Wersja:
z gwintem, przewiercony, kształt D
Powierzchnia:
niepolerowany
- z gwintem, przewiercony, kształt D – rysunek 4, niepolerowany
- d1: 63 mm
- d2: 20 mm
- d5: M12
- d6: 13 mm
- h2: 40 mm
- Waga: 70 g
- t2: 20 mm
show article view
Wersja:
z gwintem, przewiercony, kształt D
Powierzchnia:
niepolerowany
- z gwintem, przewiercony, kształt D – rysunek 4, niepolerowany
- d1: 80 mm
- d2: 25 mm
- d5: M16
- d6: 17 mm
- h2: 50 mm
- Waga: 129 g
- t2: 20 mm
show article view
Wersja:
z gwintowanym otworem ślepym, kształt E
Powierzchnia:
niepolerowany
- z gwintowanym otworem ślepym, kształt E – rysunek 5, niepolerowany
- d1: 40 mm
- d2: 14 mm
- d5: M8
- h2: 25 mm
- t1: 15 mm
- Waga: 24 g
show article view
Wersja:
z gwintowanym otworem ślepym, kształt E
Powierzchnia:
niepolerowany
- z gwintowanym otworem ślepym, kształt E – rysunek 5, niepolerowany
- d1: 50 mm
- d2: 18 mm
- d5: M10
- h2: 32 mm
- t1: 18 mm
- Waga: 46 g
show article view
Wersja:
z gwintowanym otworem ślepym, kształt E
Powierzchnia:
niepolerowany
- z gwintowanym otworem ślepym, kształt E – rysunek 5, niepolerowany
- d1: 63 mm
- d2: 20 mm
- d5: M12
- h2: 40 mm
- t1: 22 mm
- Waga: 74 g
show article view
Wersja:
z gwintowanym otworem ślepym, kształt E
Powierzchnia:
niepolerowany
- z gwintowanym otworem ślepym, kształt E – rysunek 5, niepolerowany
- d1: 80 mm
- d2: 25 mm
- d5: M16
- h2: 50 mm
- t1: 28 mm
- Waga: 142 g
show article view
Wersja:
z gładkim otworem ślepym, kształt C
Powierzchnia:
polerowany
- z gładkim otworem ślepym, kształt C – rysunek 3, polerowany
- d1: 40 mm
- d2: 14 mm
- d4 H7: 8 mm
- h2: 25 mm
- t1: 15 mm
- Waga: 23 g
show article view
Wersja:
z gładkim otworem ślepym, kształt C
Powierzchnia:
polerowany
- z gładkim otworem ślepym, kształt C – rysunek 3, polerowany
- d1: 50 mm
- d2: 18 mm
- d4 H7: 10 mm
- h2: 32 mm
- t1: 18 mm
- Waga: 42 g
show article view
Wersja:
z gładkim otworem ślepym, kształt C
Powierzchnia:
polerowany
- z gładkim otworem ślepym, kształt C – rysunek 3, polerowany
- d1: 63 mm
- d2: 20 mm
- d4 H7: 12 mm
- h2: 40 mm
- t1: 22 mm
- Waga: 73 g
show article view
Wersja:
z gładkim otworem ślepym, kształt C
Powierzchnia:
polerowany
- z gładkim otworem ślepym, kształt C – rysunek 3, polerowany
- d1: 80 mm
- d2: 25 mm
- d4 H7: 16 mm
- h2: 50 mm
- t1: 28 mm
- Waga: 138 g
show article view
Wersja:
z gwintem, przewiercony, kształt D
Powierzchnia:
polerowany
- z gwintem, przewiercony, kształt D – rysunek 4, polerowany
- d1: 40 mm
- d2: 14 mm
- d5: M8
- d6: 8,4 mm
- h2: 25 mm
- Waga: 23 g
- t2: 13 mm
show article view
Wersja:
z gwintem, przewiercony, kształt D
Powierzchnia:
polerowany
- z gwintem, przewiercony, kształt D – rysunek 4, polerowany
- d1: 50 mm
- d2: 18 mm
- d5: M10
- d6: 10,5 mm
- h2: 32 mm
- Waga: 44 g
- t2: 16 mm
show article view
Wersja:
z gwintem, przewiercony, kształt D
Powierzchnia:
polerowany
- z gwintem, przewiercony, kształt D – rysunek 4, polerowany
- d1: 63 mm
- d2: 20 mm
- d5: M12
- d6: 13 mm
- h2: 40 mm
- Waga: 70 g
- t2: 20 mm
show article view
Wersja:
z gwintem, przewiercony, kształt D
Powierzchnia:
polerowany
- z gwintem, przewiercony, kształt D – rysunek 4, polerowany
- d1: 80 mm
- d2: 25 mm
- d5: M16
- d6: 17 mm
- h2: 50 mm
- Waga: 129 g
- t2: 20 mm
show article view
Materiał
Uchwyt
- Metal lekki - aluminium, niepolerowany
- Metal lekki - aluminium, polerowany
Karta katalogowa EH 24630. Uchwyty krzyżowe – DIN 6335 metal lekki
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Proszę wybrać wariant (numer artykułu w zakładce tabeli zamówień), aby uzyskać pełne i szczegółowe informacje na temat zgodności