Uchwy­ty gwiaz­do­we tworzywo sztuczne

EH 24750.

Twój wybór zwrócił 40 trafień

Kolor
d1 [mm]
d2 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
Nr towaru:
24750.0030
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • czarny
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 5,5 g
show article view
Uchwyty gwiazdowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
Nr towaru:
24750.0035
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • czarny
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 5,7 g
show article view
Uchwyty gwiazdowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
Nr towaru:
24750.0040
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • czarny
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 8,2 g
show article view
Uchwyty gwiazdowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
Nr towaru:
24750.0045
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • czarny
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 9,5 g
show article view
Uchwyty gwiazdowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
Nr towaru:
24750.0050
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • czarny
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 16 g
show article view
Uchwyty gwiazdowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
Nr towaru:
24750.0055
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • czarny
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 19 g
show article view
Uchwyty gwiazdowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
Nr towaru:
24750.0060
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • czarny
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 30 g
show article view
Uchwyty gwiazdowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
Nr towaru:
24750.0065
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • czarny
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 39 g
show article view
Uchwyty gwiazdowe
Kolor:
biały
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
Nr towaru:
24750.0031
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • biały
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 5,5 g
show article view
Uchwyty gwiazdowe
Kolor:
biały
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
Nr towaru:
24750.0036
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • biały
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 5,7 g
show article view
Uchwyty gwiazdowe
Kolor:
biały
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
Nr towaru:
24750.0041
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • biały
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 8,2 g
show article view
Uchwyty gwiazdowe
Kolor:
biały
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
Nr towaru:
24750.0046
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • biały
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 9,5 g
show article view
Uchwyty gwiazdowe
Kolor:
biały
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
Nr towaru:
24750.0051
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • biały
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 16 g
show article view
Uchwyty gwiazdowe
Kolor:
biały
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
Nr towaru:
24750.0056
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • biały
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 19 g
show article view
Uchwyty gwiazdowe
Kolor:
biały
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
Nr towaru:
24750.0061
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • biały
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 30 g
show article view
Uchwyty gwiazdowe
Kolor:
biały
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
Nr towaru:
24750.0066
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • biały
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 39 g
show article view
Uchwyty gwiazdowe
Kolor:
pomarańczowy
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
Nr towaru:
24750.0032
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • pomarańczowy
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 5,5 g
show article view
Uchwyty gwiazdowe
Kolor:
pomarańczowy
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
Nr towaru:
24750.0037
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • pomarańczowy
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 5,7 g
show article view
Uchwyty gwiazdowe
Kolor:
pomarańczowy
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
Nr towaru:
24750.0042
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • pomarańczowy
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 8,2 g
show article view
Uchwyty gwiazdowe
Kolor:
pomarańczowy
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
Nr towaru:
24750.0047
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • pomarańczowy
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 9,5 g
show article view
Uchwyty gwiazdowe
Kolor:
pomarańczowy
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
Nr towaru:
24750.0052
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • pomarańczowy
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 16 g
show article view
Uchwyty gwiazdowe
Kolor:
pomarańczowy
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
Nr towaru:
24750.0057
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • pomarańczowy
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 19 g
show article view
Uchwyty gwiazdowe
Kolor:
pomarańczowy
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
Nr towaru:
24750.0062
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • pomarańczowy
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 30 g
show article view
Uchwyty gwiazdowe
Kolor:
pomarańczowy
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
Nr towaru:
24750.0067
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • pomarańczowy
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 39 g
show article view
Uchwyty gwiazdowe

Materiał

Pokrywa

  • Tworzywo sztuczne (PA), czarny zgodny z  RAL 9005 
  • Tworzywo sztuczne (PA), biały zgodny z RAL 9019
  • Tworzywo sztuczne (PA), pomarańczowy zgodny z RAL 2004
  • Tworzywo sztuczne (PA), żółty zgodny z RAL 1016
  • Tworzywo sztuczne (PA), niebieski zgodny z RAL 5015

Uchwyt

  • Tworzywo sztuczne (PA 6), czarny zgodny z RAL 9005

Tuleja gwintowana

  • Stal nierdzewna

Uwagi

Wersja specjalna, np. inny gwint - na zapytanie.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 24750. Uchwyty gwiazdowe – tworzywo sztuczne
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.