Uchwy­ty gwiaz­do­we podobny do DIN 6336, stal nierdzewna A4

EH 24691.

Wersja bez krawędzi, w których zbiera się brud. Nadaje się do zastosowania we wszystkich obszarach, w których obowiązują wysokie wymagania higieniczne (np. przemysł artykułów żywnościowych).

Wersja ze stali nierdzewnej A4 zapewnia maksymalną odporność na korozję.

Twój wybór zwrócił 8 trafień

Wer­sja
ry­su­nek
d1 [mm]
d2 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z gwintem, przewiercony
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
Nr towaru:
24691.1332
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • z gwintem, przewiercony – rysunek 1
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d4: M6
  • d5: 6,4 mm
  • h2: 20 mm
  • t2: 10 mm
  • Waga: 57 g
show article view
Uchwyty gwiazdowe
Wer­sja:
z gwintem, przewiercony
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
Nr towaru:
24691.1340
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • z gwintem, przewiercony – rysunek 1
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • d5: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • t2: 13 mm
  • Waga: 103 g
show article view
Uchwyty gwiazdowe
Wer­sja:
z gwintem, przewiercony
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
Nr towaru:
24691.1350
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • z gwintem, przewiercony – rysunek 1
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • d5: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t2: 16 mm
  • Waga: 209 g
show article view
Uchwyty gwiazdowe
Wer­sja:
z gwintem, przewiercony
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
Nr towaru:
24691.1363
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • z gwintem, przewiercony – rysunek 1
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • d5: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • t2: 20 mm
  • Waga: 384 g
show article view
Uchwyty gwiazdowe
Wer­sja:
z gwintowanym otworem ślepym
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
Nr towaru:
24691.1432
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • z gwintowanym otworem ślepym – rysunek 2
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d4: M6
  • h2: 20 mm
  • t1 min.: 12 mm
  • Waga: 59 g
show article view
Uchwyty gwiazdowe
Wer­sja:
z gwintowanym otworem ślepym
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
Nr towaru:
24691.1440
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • z gwintowanym otworem ślepym – rysunek 2
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • h2: 25 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • Waga: 107 g
show article view
Uchwyty gwiazdowe
Wer­sja:
z gwintowanym otworem ślepym
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
Nr towaru:
24691.1450
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • z gwintowanym otworem ślepym – rysunek 2
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • h2: 32 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Waga: 221 g
show article view
Uchwyty gwiazdowe
Wer­sja:
z gwintowanym otworem ślepym
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
Nr towaru:
24691.1463
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • z gwintowanym otworem ślepym – rysunek 2
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • h2: 40 mm
  • t1 min.: 22 mm
  • Waga: 389 g
show article view
Uchwyty gwiazdowe

Materiał

Uchwyt

  • Stal nierdzewna 1.4408, odlew precyzyjny, polerowany
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 24691. Uchwyty gwiazdowe – podobny do DIN 6336, stal nierdzewna A4
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.