24661.0332 - Uchwyty gwiazdowe
DIN 6336, stal nierdzewna, odlew

Uchwyty gwiazdowe są produkowane zgodnie z normą DIN 6336.

Ten artykuł 24661.0332 - Uchwyty gwiazdowe DIN 6336, stal nierdzewna, odlew / z gwintem, przewiercony, kształt D (d1: 32 mm) jest wariantem grupy artykułów Uchwy­ty gwiaz­do­we DIN 6336, stal nierdzewna, odlew (EH 24661.)

Wer­sja
ry­su­nek
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z gwintem, przewiercony, kształt D
ry­su­nek:
4
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d4 [mm]:
M6
Nr towaru:
24661.0332
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • z gwintem, przewiercony, kształt D – rysunek 4
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d4: M6
  • d5: 6,4 mm
  • h2: 20 mm
  • Waga: 52 g
  • t2: 10 mm
Uchwyty gwiazdowe

Materiał

Uchwyt

  • Stal nierdzewna A2, piaskowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24661.0332
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.