Uchwy­ty gwiaz­do­we DIN 6336, stal nierdzewna, odlew

EH 24661.

Uchwyty gwiazdowe są produkowane zgodnie z normą DIN 6336.

Twój wybór zwrócił 12 trafień

Wer­sja
ry­su­nek
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
część surowa, kształt A
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d4 [mm]:
-
Nr towaru:
24661.0032
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • część surowa, kształt A – rysunek 1
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • h1: 21 mm
  • h3: 10 mm
  • Waga: 56 g
show article view
Uchwyty gwiazdowe
Wer­sja:
część surowa, kształt A
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 [mm]:
-
Nr towaru:
24661.0040
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • część surowa, kształt A – rysunek 1
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • h1: 26 mm
  • h3: 13 mm
  • Waga: 85 g
show article view
Uchwyty gwiazdowe
Wer­sja:
część surowa, kształt A
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 [mm]:
-
Nr towaru:
24661.0050
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • część surowa, kształt A – rysunek 1
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • h1: 34 mm
  • h3: 17 mm
  • Waga: 181 g
show article view
Uchwyty gwiazdowe
Wer­sja:
część surowa, kształt A
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 [mm]:
-
Nr towaru:
24661.0063
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • część surowa, kształt A – rysunek 1
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 42 mm
  • h3: 21 mm
  • Waga: 319 g
show article view
Uchwyty gwiazdowe
Wer­sja:
z gwintem, przewiercony, kształt D
ry­su­nek:
4
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d4 [mm]:
M6
Nr towaru:
24661.0332
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • z gwintem, przewiercony, kształt D – rysunek 4
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d4: M6
  • d5: 6,4 mm
  • h2: 20 mm
  • Waga: 52 g
  • t2: 10 mm
show article view
Uchwyty gwiazdowe
Wer­sja:
z gwintem, przewiercony, kształt D
ry­su­nek:
4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 [mm]:
M8
Nr towaru:
24661.0340
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • z gwintem, przewiercony, kształt D – rysunek 4
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • d5: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • Waga: 75 g
  • t2: 13 mm
show article view
Uchwyty gwiazdowe
Wer­sja:
z gwintem, przewiercony, kształt D
ry­su­nek:
4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 [mm]:
M10
Nr towaru:
24661.0350
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • z gwintem, przewiercony, kształt D – rysunek 4
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • d5: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • Waga: 149 g
  • t2: 16 mm
show article view
Uchwyty gwiazdowe
Wer­sja:
z gwintem, przewiercony, kształt D
ry­su­nek:
4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 [mm]:
M12
Nr towaru:
24661.0363
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • z gwintem, przewiercony, kształt D – rysunek 4
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • d5: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • Waga: 279 g
  • t2: 20 mm
show article view
Uchwyty gwiazdowe
Wer­sja:
z gwintowanym otworem ślepym, kształt E
ry­su­nek:
5
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
d4 [mm]:
M6
Nr towaru:
24661.0432
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • z gwintowanym otworem ślepym, kształt E – rysunek 5
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d4: M6
  • h2: 20 mm
  • t1 min.: 12 mm
  • Waga: 53 g
show article view
Uchwyty gwiazdowe
Wer­sja:
z gwintowanym otworem ślepym, kształt E
ry­su­nek:
5
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 [mm]:
M8
Nr towaru:
24661.0440
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • z gwintowanym otworem ślepym, kształt E – rysunek 5
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • h2: 25 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • Waga: 77 g
show article view
Uchwyty gwiazdowe
Wer­sja:
z gwintowanym otworem ślepym, kształt E
ry­su­nek:
5
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 [mm]:
M10
Nr towaru:
24661.0450
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • z gwintowanym otworem ślepym, kształt E – rysunek 5
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • h2: 32 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Waga: 158 g
show article view
Uchwyty gwiazdowe
Wer­sja:
z gwintowanym otworem ślepym, kształt E
ry­su­nek:
5
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 [mm]:
M12
Nr towaru:
24661.0463
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • z gwintowanym otworem ślepym, kształt E – rysunek 5
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • h2: 40 mm
  • t1 min.: 22 mm
  • Waga: 296 g
show article view
Uchwyty gwiazdowe

Materiał

Uchwyt

  • Stal nierdzewna A2, piaskowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 24661. Uchwyty gwiazdowe – DIN 6336, stal nierdzewna, odlew
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.