24660.0040 - Uchwyty gwiazdowe
DIN 6336 metal lekki

Uchwyty gwiazdowe są produkowane zgodnie z normą DIN 6336.

Ten artykuł 24660.0040 - Uchwyty gwiazdowe DIN 6336 metal lekki / część surowa, kształt A (d1: 40 mm) jest wariantem grupy artykułów Uchwy­ty gwiaz­do­we DIN 6336 metal lekki (EH 24660.)

Wer­sja
ry­su­nek
Po­wierzch­nia
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
d4 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
część surowa, kształt A
ry­su­nek:
1
Po­wierzch­nia:
niepolerowany
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
Nr towaru:
24660.0040
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • część surowa, kształt A – rysunek 1, niepolerowany
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • h1: 26 mm
  • h3: 13 mm
  • Waga: 36 g
Uchwyty gwiazdowe

Materiał

Uchwyt

  • Metal lekki - aluminium, niepolerowany
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24660.0040
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
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.