Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 28 trafień
Wersja:
część surowa, kształt A
Powierzchnia:
niepolerowany
Więcej szczegółów
część surowa, kształt A – rysunek 1, niepolerowany
d1 : 40 mm
d2 : 14 mm
h1 : 26 mm
h3 : 13 mm
Waga: 36 g
show article view
Wersja:
część surowa, kształt A
Powierzchnia:
niepolerowany
Więcej szczegółów
część surowa, kształt A – rysunek 1, niepolerowany
d1 : 50 mm
d2 : 18 mm
h1 : 34 mm
h3 : 17 mm
Waga: 70 g
show article view
Wersja:
część surowa, kształt A
Powierzchnia:
niepolerowany
Więcej szczegółów
część surowa, kształt A – rysunek 1, niepolerowany
d1 : 63 mm
d2 : 20 mm
h1 : 42 mm
h3 : 21 mm
Waga: 128 g
show article view
Wersja:
część surowa, kształt A
Powierzchnia:
niepolerowany
Więcej szczegółów
część surowa, kształt A – rysunek 1, niepolerowany
d1 : 80 mm
d2 : 25 mm
h1 : 52 mm
h3 : 25 mm
Waga: 245 g
show article view
Wersja:
z gładkim otworem ślepym, kształt C
Powierzchnia:
niepolerowany
Więcej szczegółów
z gładkim otworem ślepym, kształt C – rysunek 3, niepolerowany
d1 : 40 mm
d2 : 14 mm
d3 H7: 8 mm
h2 : 25 mm
t1 min.: 15 mm
Waga: 30 g
show article view
Wersja:
z gładkim otworem ślepym, kształt C
Powierzchnia:
niepolerowany
Więcej szczegółów
z gładkim otworem ślepym, kształt C – rysunek 3, niepolerowany
d1 : 50 mm
d2 : 18 mm
d3 H7: 10 mm
h2 : 32 mm
t1 min.: 18 mm
Waga: 63 g
show article view
Wersja:
z gładkim otworem ślepym, kształt C
Powierzchnia:
niepolerowany
Więcej szczegółów
z gładkim otworem ślepym, kształt C – rysunek 3, niepolerowany
d1 : 63 mm
d2 : 20 mm
d3 H7: 12 mm
h2 : 40 mm
t1 min.: 22 mm
Waga: 117 g
show article view
Wersja:
z gładkim otworem ślepym, kształt C
Powierzchnia:
niepolerowany
Więcej szczegółów
z gładkim otworem ślepym, kształt C – rysunek 3, niepolerowany
d1 : 80 mm
d2 : 25 mm
d3 H7: 16 mm
h2 : 50 mm
t1 min.: 28 mm
Waga: 223 g
show article view
Wersja:
z gwintem, przewiercony, kształt D
Powierzchnia:
niepolerowany
Więcej szczegółów
z gwintem, przewiercony, kształt D – rysunek 4, niepolerowany
d1 : 40 mm
d2 : 14 mm
d4 : M8
d5 : 8,4 mm
h2 : 25 mm
Waga: 32 g
t2 : 13 mm
show article view
Wersja:
z gwintem, przewiercony, kształt D
Powierzchnia:
niepolerowany
Więcej szczegółów
z gwintem, przewiercony, kształt D – rysunek 4, niepolerowany
d1 : 50 mm
d2 : 18 mm
d4 : M10
d5 : 10,5 mm
h2 : 32 mm
Waga: 62 g
t2 : 16 mm
show article view
Wersja:
z gwintem, przewiercony, kształt D
Powierzchnia:
niepolerowany
Więcej szczegółów
z gwintem, przewiercony, kształt D – rysunek 4, niepolerowany
d1 : 63 mm
d2 : 20 mm
d4 : M12
d5 : 13 mm
h2 : 40 mm
Waga: 109 g
t2 : 20 mm
show article view
Wersja:
z gwintem, przewiercony, kształt D
Powierzchnia:
niepolerowany
Więcej szczegółów
z gwintem, przewiercony, kształt D – rysunek 4, niepolerowany
d1 : 80 mm
d2 : 25 mm
d4 : M16
d5 : 17 mm
h2 : 50 mm
Waga: 218 g
t2 : 20 mm
show article view
Wersja:
z gwintowanym otworem ślepym, kształt E
Powierzchnia:
niepolerowany
Więcej szczegółów
z gwintowanym otworem ślepym, kształt E – rysunek 5, niepolerowany
d1 : 40 mm
d2 : 14 mm
d4 : M8
h2 : 25 mm
t1 min.: 15 mm
Waga: 33 g
show article view
Wersja:
z gwintowanym otworem ślepym, kształt E
Powierzchnia:
niepolerowany
Więcej szczegółów
z gwintowanym otworem ślepym, kształt E – rysunek 5, niepolerowany
d1 : 50 mm
d2 : 18 mm
d4 : M10
h2 : 32 mm
t1 min.: 18 mm
Waga: 63 g
show article view
Wersja:
z gwintowanym otworem ślepym, kształt E
Powierzchnia:
niepolerowany
Więcej szczegółów
z gwintowanym otworem ślepym, kształt E – rysunek 5, niepolerowany
d1 : 63 mm
d2 : 20 mm
d4 : M12
h2 : 40 mm
t1 min.: 22 mm
Waga: 118 g
show article view
Wersja:
z gwintowanym otworem ślepym, kształt E
Powierzchnia:
niepolerowany
Więcej szczegółów
z gwintowanym otworem ślepym, kształt E – rysunek 5, niepolerowany
d1 : 80 mm
d2 : 25 mm
d4 : M16
h2 : 50 mm
t1 min.: 28 mm
Waga: 227 g
show article view
Wersja:
z gładkim otworem ślepym, kształt C
Powierzchnia:
polerowany
Więcej szczegółów
z gładkim otworem ślepym, kształt C – rysunek 3, polerowany
d1 : 40 mm
d2 : 14 mm
d3 H7: 8 mm
h2 : 25 mm
t1 min.: 15 mm
Waga: 30 g
show article view
Wersja:
z gładkim otworem ślepym, kształt C
Powierzchnia:
polerowany
Więcej szczegółów
z gładkim otworem ślepym, kształt C – rysunek 3, polerowany
d1 : 50 mm
d2 : 18 mm
d3 H7: 10 mm
h2 : 32 mm
t1 min.: 18 mm
Waga: 63 g
show article view
Wersja:
z gładkim otworem ślepym, kształt C
Powierzchnia:
polerowany
Więcej szczegółów
z gładkim otworem ślepym, kształt C – rysunek 3, polerowany
d1 : 63 mm
d2 : 20 mm
d3 H7: 12 mm
h2 : 40 mm
t1 min.: 22 mm
Waga: 117 g
show article view
Wersja:
z gładkim otworem ślepym, kształt C
Powierzchnia:
polerowany
Więcej szczegółów
z gładkim otworem ślepym, kształt C – rysunek 3, polerowany
d1 : 80 mm
d2 : 25 mm
d3 H7: 16 mm
h2 : 50 mm
t1 min.: 28 mm
Waga: 223 g
show article view
Wersja:
z gwintem, przewiercony, kształt D
Powierzchnia:
polerowany
Więcej szczegółów
z gwintem, przewiercony, kształt D – rysunek 4, polerowany
d1 : 40 mm
d2 : 14 mm
d4 : M8
d5 : 8,4 mm
h2 : 25 mm
Waga: 32 g
t2 : 13 mm
show article view
Wersja:
z gwintem, przewiercony, kształt D
Powierzchnia:
polerowany
Więcej szczegółów
z gwintem, przewiercony, kształt D – rysunek 4, polerowany
d1 : 50 mm
d2 : 18 mm
d4 : M10
d5 : 10,5 mm
h2 : 32 mm
Waga: 62 g
t2 : 16 mm
show article view
Wersja:
z gwintem, przewiercony, kształt D
Powierzchnia:
polerowany
Więcej szczegółów
z gwintem, przewiercony, kształt D – rysunek 4, polerowany
d1 : 63 mm
d2 : 20 mm
d4 : M12
d5 : 13 mm
h2 : 40 mm
Waga: 109 g
t2 : 20 mm
show article view
Wersja:
z gwintem, przewiercony, kształt D
Powierzchnia:
polerowany
Więcej szczegółów
z gwintem, przewiercony, kształt D – rysunek 4, polerowany
d1 : 80 mm
d2 : 25 mm
d4 : M16
d5 : 17 mm
h2 : 50 mm
Waga: 218 g
t2 : 20 mm
show article view
Materiał
Uchwyt
Metal lekki - aluminium, niepolerowany
Metal lekki - aluminium, polerowany
Karta katalogowa EH 24660. Uchwyty gwiazdowe – DIN 6336 metal lekki
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zgodny z RoHS
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.
Zawiera substancje z Propozycja 65
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.