Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 200 trafień
Więcej szczegółów
niebieski
d1 : 30 mm
d2 : M5
l: 23 mm
d3 : 14 mm
l1 : 19 mm
l2 : 7 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 9 g
show article view
Więcej szczegółów
niebieski
d1 : 30 mm
d2 : M5
l: 28 mm
d3 : 14 mm
l1 : 19 mm
l2 : 7 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 9 g
show article view
Więcej szczegółów
niebieski
d1 : 40 mm
d2 : M5
l: 10 mm
d3 : 16,5 mm
l1 : 22 mm
l2 : 9 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 9,6 g
show article view
Więcej szczegółów
niebieski
d1 : 40 mm
d2 : M5
l: 14 mm
d3 : 16,5 mm
l1 : 22 mm
l2 : 9 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 10 g
show article view
Więcej szczegółów
niebieski
d1 : 40 mm
d2 : M5
l: 18 mm
d3 : 16,5 mm
l1 : 22 mm
l2 : 9 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 11 g
show article view
Więcej szczegółów
niebieski
d1 : 40 mm
d2 : M5
l: 23 mm
d3 : 16,5 mm
l1 : 22 mm
l2 : 9 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 12 g
show article view
Więcej szczegółów
niebieski
d1 : 40 mm
d2 : M5
l: 28 mm
d3 : 16,5 mm
l1 : 22 mm
l2 : 9 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 12 g
show article view
Więcej szczegółów
niebieski
d1 : 40 mm
d2 : M6
l: 14 mm
d3 : 16,5 mm
l1 : 22 mm
l2 : 9 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 12 g
show article view
Więcej szczegółów
niebieski
d1 : 40 mm
d2 : M6
l: 18 mm
d3 : 16,5 mm
l1 : 22 mm
l2 : 9 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 13 g
show article view
Więcej szczegółów
niebieski
d1 : 40 mm
d2 : M6
l: 23 mm
d3 : 16,5 mm
l1 : 22 mm
l2 : 9 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 14 g
show article view
Więcej szczegółów
niebieski
d1 : 40 mm
d2 : M6
l: 28 mm
d3 : 16,5 mm
l1 : 22 mm
l2 : 9 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 15 g
show article view
Więcej szczegółów
niebieski
d1 : 40 mm
d2 : M6
l: 38 mm
d3 : 16,5 mm
l1 : 22 mm
l2 : 9 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 16 g
show article view
Więcej szczegółów
niebieski
d1 : 50 mm
d2 : M6
l: 14 mm
d3 : 22 mm
l1 : 26 mm
l2 : 10 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 19 g
show article view
Więcej szczegółów
niebieski
d1 : 50 mm
d2 : M6
l: 18 mm
d3 : 22 mm
l1 : 26 mm
l2 : 10 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 19 g
show article view
Więcej szczegółów
niebieski
d1 : 50 mm
d2 : M6
l: 23 mm
d3 : 22 mm
l1 : 26 mm
l2 : 10 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 20 g
show article view
Więcej szczegółów
niebieski
d1 : 50 mm
d2 : M6
l: 28 mm
d3 : 22 mm
l1 : 26 mm
l2 : 10 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 21 g
show article view
Więcej szczegółów
niebieski
d1 : 50 mm
d2 : M6
l: 38 mm
d3 : 22 mm
l1 : 26 mm
l2 : 10 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 23 g
show article view
Więcej szczegółów
niebieski
d1 : 50 mm
d2 : M8
l: 18 mm
d3 : 22 mm
l1 : 26 mm
l2 : 10 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 26 g
show article view
Więcej szczegółów
niebieski
d1 : 50 mm
d2 : M8
l: 23 mm
d3 : 22 mm
l1 : 26 mm
l2 : 10 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 27 g
show article view
Więcej szczegółów
niebieski
d1 : 50 mm
d2 : M8
l: 28 mm
d3 : 22 mm
l1 : 26 mm
l2 : 10 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 29 g
show article view
Więcej szczegółów
niebieski
d1 : 50 mm
d2 : M8
l: 38 mm
d3 : 22 mm
l1 : 26 mm
l2 : 10 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 32 g
show article view
Więcej szczegółów
niebieski
d1 : 50 mm
d2 : M8
l: 48 mm
d3 : 22 mm
l1 : 26 mm
l2 : 10 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 35 g
show article view
Więcej szczegółów
niebieski
d1 : 62 mm
d2 : M8
l: 18 mm
d3 : 22 mm
l1 : 35 mm
l2 : 13 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 40 g
show article view
Więcej szczegółów
niebieski
d1 : 62 mm
d2 : M8
l: 23 mm
d3 : 22 mm
l1 : 35 mm
l2 : 13 mm
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 41 g
show article view
Materiał
Pokrywa
Tworzywo sztuczne (PA), czarny zgodny z RAL 9005
Tworzywo sztuczne (PA), biały zgodny z RAL 9019
Tworzywo sztuczne (PA), pomarańczowy zgodny z RAL 2004
Tworzywo sztuczne (PA), żółty zgodny z RAL 1016
Tworzywo sztuczne (PA), niebieski zgodny z RAL 5015
Uchwyt
Tworzywo sztuczne (PA 6), czarny zgodny z RAL 9005
Śruba
Uwagi
Wersja specjalna, np. inny gwint lub inne długości gwintu - na żądanie.
Karta katalogowa EH 24750. Śruby gwiazdowe – tworzywo sztuczne
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.