Śruby gwiaz­do­we tworzywo sztuczne

EH 24750.

Twój wybór zwrócił 200 trafień

Kolor
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Kolor:
żółty
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
10 mm
Nr towaru:
24750.0103
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • żółty
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 10 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 6,1 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Kolor:
żółty
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
14 mm
Nr towaru:
24750.0113
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • żółty
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 14 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 6,6 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Kolor:
żółty
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
18 mm
Nr towaru:
24750.0123
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • żółty
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 18 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 6,9 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Kolor:
żółty
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
23 mm
Nr towaru:
24750.0133
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • żółty
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 23 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 7,3 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Kolor:
żółty
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
28 mm
Nr towaru:
24750.0143
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • żółty
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 28 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 7,7 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Kolor:
żółty
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
10 mm
Nr towaru:
24750.0153
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • żółty
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 10 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 7,5 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Kolor:
żółty
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
14 mm
Nr towaru:
24750.0163
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • żółty
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 14 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 7,9 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Kolor:
żółty
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
18 mm
Nr towaru:
24750.0173
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • żółty
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 18 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 8,4 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Kolor:
żółty
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
23 mm
Nr towaru:
24750.0183
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • żółty
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 23 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 9 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Kolor:
żółty
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
28 mm
Nr towaru:
24750.0193
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • żółty
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 28 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 9 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Kolor:
żółty
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
10 mm
Nr towaru:
24750.0203
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • żółty
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 10 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 9,6 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Kolor:
żółty
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
14 mm
Nr towaru:
24750.0213
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • żółty
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 14 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 10 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Kolor:
żółty
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
18 mm
Nr towaru:
24750.0223
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • żółty
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 18 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 11 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Kolor:
żółty
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
23 mm
Nr towaru:
24750.0233
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • żółty
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 23 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 12 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Kolor:
żółty
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
28 mm
Nr towaru:
24750.0243
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • żółty
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 28 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 12 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Kolor:
żółty
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Nr towaru:
24750.0253
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • żółty
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 14 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 12 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Kolor:
żółty
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
18 mm
Nr towaru:
24750.0263
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • żółty
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 18 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 13 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Kolor:
żółty
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
23 mm
Nr towaru:
24750.0273
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • żółty
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 23 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 14 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Kolor:
żółty
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
28 mm
Nr towaru:
24750.0283
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • żółty
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 28 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 15 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Kolor:
żółty
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
38 mm
Nr towaru:
24750.0293
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • żółty
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 38 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 16 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Kolor:
żółty
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Nr towaru:
24750.0303
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • żółty
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 14 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 19 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Kolor:
żółty
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
18 mm
Nr towaru:
24750.0313
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • żółty
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 18 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 19 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Kolor:
żółty
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
23 mm
Nr towaru:
24750.0323
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • żółty
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 20 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Kolor:
żółty
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
28 mm
Nr towaru:
24750.0333
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • żółty
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 28 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 21 g
show article view
Śruby gwiazdowe

Materiał

Pokrywa

  • Tworzywo sztuczne (PA), czarny zgodny z  RAL 9005 
  • Tworzywo sztuczne (PA), biały zgodny z RAL 9019
  • Tworzywo sztuczne (PA), pomarańczowy zgodny z RAL 2004
  • Tworzywo sztuczne (PA), żółty zgodny z RAL 1016
  • Tworzywo sztuczne (PA), niebieski zgodny z RAL 5015

Uchwyt

  • Tworzywo sztuczne (PA 6), czarny zgodny z RAL 9005

Śruba

  • Stal nierdzewna

Uwagi

Wersja specjalna, np. inny gwint lub inne długości gwintu - na żądanie.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 24750. Śruby gwiazdowe – tworzywo sztuczne
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.