Śruby gwiaz­do­we tworzywo sztuczne

EH 24750.

Twój wybór zwrócił 200 trafień

Kolor
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
38 mm
Nr towaru:
24750.0340
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • czarny
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 38 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 23 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
Nr towaru:
24750.0350
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • czarny
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 18 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 26 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
23 mm
Nr towaru:
24750.0360
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • czarny
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 27 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
28 mm
Nr towaru:
24750.0370
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • czarny
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 28 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 29 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
38 mm
Nr towaru:
24750.0380
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • czarny
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 38 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 32 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
48 mm
Nr towaru:
24750.0390
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • czarny
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 48 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 35 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
Nr towaru:
24750.0400
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • czarny
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 18 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 40 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
23 mm
Nr towaru:
24750.0410
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • czarny
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 41 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
28 mm
Nr towaru:
24750.0420
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • czarny
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 28 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 43 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
38 mm
Nr towaru:
24750.0430
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • czarny
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 38 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 46 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
48 mm
Nr towaru:
24750.0440
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • czarny
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 48 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 49 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
23 mm
Nr towaru:
24750.0450
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • czarny
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 51 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
28 mm
Nr towaru:
24750.0460
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • czarny
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 28 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 54 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
38 mm
Nr towaru:
24750.0470
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • czarny
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 38 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 59 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
48 mm
Nr towaru:
24750.0480
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • czarny
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 48 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 64 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
58 mm
Nr towaru:
24750.0490
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • czarny
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 58 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 69 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Kolor:
biały
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
10 mm
Nr towaru:
24750.0101
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • biały
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 10 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 6,1 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Kolor:
biały
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
14 mm
Nr towaru:
24750.0111
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • biały
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 14 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 6,6 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Kolor:
biały
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
18 mm
Nr towaru:
24750.0121
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • biały
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 18 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 6,9 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Kolor:
biały
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
23 mm
Nr towaru:
24750.0131
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • biały
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 23 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 7,3 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Kolor:
biały
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
28 mm
Nr towaru:
24750.0141
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • biały
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 28 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 7,7 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Kolor:
biały
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
10 mm
Nr towaru:
24750.0151
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • biały
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 10 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 7,5 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Kolor:
biały
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
14 mm
Nr towaru:
24750.0161
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • biały
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 14 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 7,9 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Kolor:
biały
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
18 mm
Nr towaru:
24750.0171
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • biały
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 18 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 8,4 g
show article view
Śruby gwiazdowe

Materiał

Pokrywa

  • Tworzywo sztuczne (PA), czarny zgodny z  RAL 9005 
  • Tworzywo sztuczne (PA), biały zgodny z RAL 9019
  • Tworzywo sztuczne (PA), pomarańczowy zgodny z RAL 2004
  • Tworzywo sztuczne (PA), żółty zgodny z RAL 1016
  • Tworzywo sztuczne (PA), niebieski zgodny z RAL 5015

Uchwyt

  • Tworzywo sztuczne (PA 6), czarny zgodny z RAL 9005

Śruba

  • Stal nierdzewna

Uwagi

Wersja specjalna, np. inny gwint lub inne długości gwintu - na żądanie.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 24750. Śruby gwiazdowe – tworzywo sztuczne
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.