24740.1206 - Śruby gwiazdowe
DIN 6336 tworzywo sztuczne

Śruba
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Śruba:
Stal nierdzewna A2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
Nr towaru:
24740.1206
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • kształt L, Stal nierdzewna
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 40 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 60 g
Śruby gwiazdowe

Materiał

Uchwyt

  • Tworzywo termoplastyczne PF 31, czarny zgodny z RAL 9005

Śruba

  • Stal nierdzewna A2

Uwagi

Wersja specjalna, np. inne długości lub śruby bez łba z mosiądzu / ze stali nierdzewnej - na zapytanie.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24740.1206
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.