Śruby gwiaz­do­we DIN 6336 tworzywo sztuczne

EH 24740.

Twój wybór zwrócił 58 trafień

Śruba
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Śruba:
Stal cynkowana galwanicznie
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
10 mm
Nr towaru:
24740.0051
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • kształt L, Stal
  • d1: 25 mm
  • d2: M5
  • l: 10 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 7,3 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Śruba:
Stal cynkowana galwanicznie
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
15 mm
Nr towaru:
24740.0053
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • kształt L, Stal
  • d1: 25 mm
  • d2: M5
  • l: 15 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 7,4 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Śruba:
Stal cynkowana galwanicznie
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
20 mm
Nr towaru:
24740.0056
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • kształt L, Stal
  • d1: 25 mm
  • d2: M5
  • l: 20 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 8,7 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Śruba:
Stal cynkowana galwanicznie
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
25 mm
Nr towaru:
24740.0058
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • kształt L, Stal
  • d1: 25 mm
  • d2: M5
  • l: 25 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 8,7 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Śruba:
Stal cynkowana galwanicznie
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
30 mm
Nr towaru:
24740.0059
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • kształt L, Stal
  • d1: 25 mm
  • d2: M5
  • l: 30 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 9,2 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Śruba:
Stal cynkowana galwanicznie
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
15 mm
Nr towaru:
24740.0101
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • kształt L, Stal
  • d1: 32 mm
  • d2: M6
  • l: 15 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 14 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Śruba:
Stal cynkowana galwanicznie
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
20 mm
Nr towaru:
24740.0104
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • kształt L, Stal
  • d1: 32 mm
  • d2: M6
  • l: 20 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 15 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Śruba:
Stal cynkowana galwanicznie
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
25 mm
Nr towaru:
24740.0106
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • kształt L, Stal
  • d1: 32 mm
  • d2: M6
  • l: 25 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 14 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Śruba:
Stal cynkowana galwanicznie
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
30 mm
Nr towaru:
24740.0107
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • kształt L, Stal
  • d1: 32 mm
  • d2: M6
  • l: 30 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 16 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Śruba:
Stal cynkowana galwanicznie
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
40 mm
Nr towaru:
24740.0110
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • kształt L, Stal
  • d1: 32 mm
  • d2: M6
  • l: 40 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 17 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Śruba:
Stal cynkowana galwanicznie
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
Nr towaru:
24740.0152
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • kształt L, Stal
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 20 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 28 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Śruba:
Stal cynkowana galwanicznie
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
Nr towaru:
24740.0154
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • kształt L, Stal
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 25 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 31 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Śruba:
Stal cynkowana galwanicznie
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
30 mm
Nr towaru:
24740.0155
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • kształt L, Stal
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 30 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 32 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Śruba:
Stal cynkowana galwanicznie
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
Nr towaru:
24740.0158
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • kształt L, Stal
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 40 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 35 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Śruba:
Stal cynkowana galwanicznie
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
50 mm
Nr towaru:
24740.0160
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • kształt L, Stal
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 50 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 38 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Śruba:
Stal cynkowana galwanicznie
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
Nr towaru:
24740.0202
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • kształt L, Stal
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 25 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 51 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Śruba:
Stal cynkowana galwanicznie
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
30 mm
Nr towaru:
24740.0203
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • kształt L, Stal
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 30 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 54 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Śruba:
Stal cynkowana galwanicznie
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
Nr towaru:
24740.0206
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • kształt L, Stal
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 40 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 60 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Śruba:
Stal cynkowana galwanicznie
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Nr towaru:
24740.0208
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • kształt L, Stal
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 50 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 64 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Śruba:
Stal cynkowana galwanicznie
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
60 mm
Nr towaru:
24740.0209
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • kształt L, Stal
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 60 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 73 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Śruba:
Stal cynkowana galwanicznie
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
30 mm
Nr towaru:
24740.0251
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • kształt L, Stal
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 30 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 101 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Śruba:
Stal cynkowana galwanicznie
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
Nr towaru:
24740.0254
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • kształt L, Stal
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 40 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 108 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Śruba:
Stal cynkowana galwanicznie
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
Nr towaru:
24740.0256
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • kształt L, Stal
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 50 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 115 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Śruba:
Stal cynkowana galwanicznie
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
60 mm
Nr towaru:
24740.0257
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • kształt L, Stal
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 60 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 121 g
show article view
Śruby gwiazdowe

Materiał

Uchwyt

  • Tworzywo termoplastyczne PF 31, czarny zgodny z RAL 9005

Śruba

  • Stal cynkowana galwanicznie
  • Stal nierdzewna A2

Uwagi

Wersja specjalna, np. inne długości lub śruby bez łba z mosiądzu / ze stali nierdzewnej - na zapytanie.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 24740. Śruby gwiazdowe – DIN 6336 tworzywo sztuczne
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.