24321.0720 - Uchwyty Rurowe
proste, montaż od przodu

Uchwyty rurowe są stosowane na przykład w drzwiach maszyn.

Ten artykuł 24321.0720 - Uchwyty Rurowe proste, montaż od przodu / (d1: 28 mm, l1 ±0,25: 400 mm) jest wariantem grupy artykułów Uchwy­ty Ru­ro­we proste, montaż od przodu (EH 24321.)

Kolor
d1 [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h1 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Kolor:
srebrny zgodny z RAL 9006
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
400 mm
h1 [mm]:
50 mm
Nr towaru:
24321.0720
Dokumenty
Uchwyty Rurowe
  • srebrny zgodny z RAL 9006
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 400 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M6
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • l2: 414 mm
  • Waga: 440 g
Uchwyty Rurowe

Materiał

Uchwyt

  • Odlew cynkowy, pokryty tworzywem sztucznym, srebrny, zgodny z RAL 9006, matowy

Trzpień uchwytu

  • Aluminium, anodowane

Pokrywa

  • Tworzywo sztuczne, jasno-szary

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24321.0720
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.