Uchwy­ty Ru­ro­we proste, montaż od przodu

EH 24321.

Uchwyty rurowe są stosowane na przykład w drzwiach maszyn.

Twój wybór zwrócił 14 trafień

Kolor
d1 [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h1 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Kolor:
srebrny zgodny z RAL 9006
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
50 mm
Nr towaru:
24321.0700
Dokumenty
Uchwyty Rurowe
  • srebrny zgodny z RAL 9006
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M6
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • l2: 214 mm
  • Waga: 320 g
show article view
Uchwyty Rurowe
Kolor:
srebrny zgodny z RAL 9006
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
50 mm
Nr towaru:
24321.0705
Dokumenty
Uchwyty Rurowe
  • srebrny zgodny z RAL 9006
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 250 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M6
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • l2: 264 mm
  • Waga: 320 g
show article view
Uchwyty Rurowe
Kolor:
srebrny zgodny z RAL 9006
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
300 mm
h1 [mm]:
50 mm
Nr towaru:
24321.0710
Dokumenty
Uchwyty Rurowe
  • srebrny zgodny z RAL 9006
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 300 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M6
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • l2: 314 mm
  • Waga: 360 g
show article view
Uchwyty Rurowe
Kolor:
srebrny zgodny z RAL 9006
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
350 mm
h1 [mm]:
50 mm
Nr towaru:
24321.0715
Dokumenty
Uchwyty Rurowe
  • srebrny zgodny z RAL 9006
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 350 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M6
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • l2: 364 mm
  • Waga: 400 g
show article view
Uchwyty Rurowe
Kolor:
srebrny zgodny z RAL 9006
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
400 mm
h1 [mm]:
50 mm
Nr towaru:
24321.0720
Dokumenty
Uchwyty Rurowe
  • srebrny zgodny z RAL 9006
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 400 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M6
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • l2: 414 mm
  • Waga: 440 g
show article view
Uchwyty Rurowe
Kolor:
srebrny zgodny z RAL 9006
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
500 mm
h1 [mm]:
50 mm
Nr towaru:
24321.0725
Dokumenty
Uchwyty Rurowe
  • srebrny zgodny z RAL 9006
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 500 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M6
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • l2: 514 mm
  • Waga: 480 g
show article view
Uchwyty Rurowe
Kolor:
srebrny zgodny z RAL 9006
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
600 mm
h1 [mm]:
50 mm
Nr towaru:
24321.0730
Dokumenty
Uchwyty Rurowe
  • srebrny zgodny z RAL 9006
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 600 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M6
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • l2: 614 mm
  • Waga: 500 g
show article view
Uchwyty Rurowe
Kolor:
czarny, zgodny z RAL 9005
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
50 mm
Nr towaru:
24321.0800
Dokumenty
Uchwyty Rurowe
  • czarny, zgodny z RAL 9005
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M6
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • l2: 214 mm
  • Waga: 300 g
show article view
Uchwyty Rurowe
Kolor:
czarny, zgodny z RAL 9005
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
50 mm
Nr towaru:
24321.0805
Dokumenty
Uchwyty Rurowe
  • czarny, zgodny z RAL 9005
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 250 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M6
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • l2: 264 mm
  • Waga: 360 g
show article view
Uchwyty Rurowe
Kolor:
czarny, zgodny z RAL 9005
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
300 mm
h1 [mm]:
50 mm
Nr towaru:
24321.0810
Dokumenty
Uchwyty Rurowe
  • czarny, zgodny z RAL 9005
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 300 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M6
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • l2: 314 mm
  • Waga: 360 g
show article view
Uchwyty Rurowe
Kolor:
czarny, zgodny z RAL 9005
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
350 mm
h1 [mm]:
50 mm
Nr towaru:
24321.0815
Dokumenty
Uchwyty Rurowe
  • czarny, zgodny z RAL 9005
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 350 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M6
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • l2: 364 mm
  • Waga: 380 g
show article view
Uchwyty Rurowe
Kolor:
czarny, zgodny z RAL 9005
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
400 mm
h1 [mm]:
50 mm
Nr towaru:
24321.0820
Dokumenty
Uchwyty Rurowe
  • czarny, zgodny z RAL 9005
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 400 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M6
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • l2: 414 mm
  • Waga: 440 g
show article view
Uchwyty Rurowe
Kolor:
czarny, zgodny z RAL 9005
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
500 mm
h1 [mm]:
50 mm
Nr towaru:
24321.0825
Dokumenty
Uchwyty Rurowe
  • czarny, zgodny z RAL 9005
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 500 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M6
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • l2: 514 mm
  • Waga: 480 g
show article view
Uchwyty Rurowe
Kolor:
czarny, zgodny z RAL 9005
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
600 mm
h1 [mm]:
50 mm
Nr towaru:
24321.0830
Dokumenty
Uchwyty Rurowe
  • czarny, zgodny z RAL 9005
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 600 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M6
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • l2: 614 mm
  • Waga: 500 g
show article view
Uchwyty Rurowe

Materiał

Uchwyt

  • Odlew cynkowy, pokryty tworzywem sztucznym, srebrny, zgodny z RAL 9006, matowy
  • Odlew cynkowy, pokryty tworzywem sztucznym, czarny zgodny z RAL 9005, matowy

Trzpień uchwytu

  • Aluminium, anodowane
  • Aluminium, powłoka z tworzywa sztucznego, zgodne z RAL 9005, czarne, matowe

Pokrywa

  • Tworzywo sztuczne, jasno-szary

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 24321. Uchwyty Rurowe – proste, montaż od przodu
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.