Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 5 trafień
Materiał:
Tworzywo sztuczne (PA), wzmocnione włóknem szklanym, czarne
Więcej szczegółów
l1 ±0,5: 93,5 mm
d1 : 6,5 mm
b: 21 mm
l2 : 109 mm
d2 : 10,5 mm
h1 : 38 mm
h2 : 13 mm
l3 : 74 mm
s: 6 mm
t: 7 mm
Śruba imbusowa: M6
zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
Waga: 28 g
show article view
Materiał:
Tworzywo sztuczne (PA), wzmocnione włóknem szklanym, czarne
Więcej szczegółów
l1 ±0,5: 117 mm
d1 : 8,5 mm
b: 26 mm
l2 : 137 mm
d2 : 13,5 mm
h1 : 41 mm
h2 : 15 mm
l3 : 93 mm
s: 7 mm
t: 8,5 mm
Śruba imbusowa: M8
zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
Waga: 42 g
show article view
Materiał:
Tworzywo sztuczne (PA), wzmocnione włóknem szklanym, czarne
Więcej szczegółów
l1 ±0,5: 132 mm
d1 : 8,5 mm
b: 27 mm
l2 : 150 mm
d2 : 13,5 mm
h1 : 45 mm
h2 : 16 mm
l3 : 108 mm
s: 7 mm
t: 8,5 mm
Śruba imbusowa: M8
zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
Waga: 48 g
show article view
Materiał:
Tworzywo sztuczne (PA), wzmocnione włóknem szklanym, czarne
Więcej szczegółów
l1 ±0,5: 179 mm
d1 : 8,5 mm
b: 28 mm
l2 : 196 mm
d2 : 13,5 mm
h1 : 50 mm
h2 : 17 mm
l3 : 151 mm
s: 7,5 mm
t: 8,5 mm
Śruba imbusowa: M8
zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
Waga: 70 g
show article view
Materiał:
Tworzywo sztuczne (PA), wzmocnione włóknem szklanym, czarne
Więcej szczegółów
l1 ±0,5: 235 mm
d1 : 10,5 mm
b: 30 mm
l2 : 260 mm
d2 : 16,5 mm
h1 : 54 mm
h2 : 20 mm
l3 : 201 mm
s: 8,5 mm
t: 10,5 mm
Śruba imbusowa: M10
zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
Waga: 118 g
show article view
Materiał
Uchwyt
Tworzywo sztuczne (PA), wzmocnione włóknem szklanym, czarne
Montaż
Montaż od strony operatora poprzez śrubę cylindryczną.
Karta katalogowa EH 24320. Uchwyt w kształcie litery U – tworzywo sztuczne, montaż od przodu
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zgodny z RoHS
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Nie zawiera substancji SVHC
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji Propozycji 65
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.