24300.0361 - Uchwyt w kształcie litery U
montaż czołowy

Uchwyty w kształcie litery U są stosowane na przykład w drzwiach maszyn, drzwiach meblowych, drzwiach szafek, szufladach.

Charakteryzują się ergonomicznym kształtem profilu o wysokiej stabilności oraz prostym i ponadczasowym wzornictwem.

Ten artykuł 24300.0361 - Uchwyt w kształcie litery U montaż czołowy / Aluminium, czarne (b: 26 mm, l1 ±0,25: 164 mm) jest wariantem grupy artykułów Uchwyt w kształ­cie li­te­ry U montaż czołowy (EH 24300.)

Wer­sja
Ma­te­riał
b [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h1 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
Aluminium, czarne
Ma­te­riał:
Aluminium, z powłoką z tworzywa sztucznego, zgodne z RAL 9005, czarne
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
164 mm
h1 [mm]:
57 mm
Nr towaru:
24300.0361
Dokumenty
Uchwyt w kształcie litery U
  • Aluminium Al
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 164 mm
  • l2: 178 mm
  • a: 17 mm
  • d: 6,4 mm
  • h1: 57 mm
  • h2: 17 mm
  • r: 17 mm
  • Śruba imbusowa: M6
  • Waga: 206 g
Uchwyt w kształcie litery U

Materiał

Uchwyt

  • Aluminium, z powłoką z tworzywa sztucznego, zgodne z RAL 9005, czarne

Montaż

Montaż od strony operatora poprzez śrubę cylindryczną.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24300.0361
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.