Noski blo­ku­ją­ce uchwyt skrzydłowy, jednostronny

EH 24101.

Stosowany do blokowania drzwi i szuflad oraz jako pomoc przy transporcie, itp.

Blokada 4 x 90°.

Twój wybór zwrócił 12 trafień

Wer­sja
ry­su­nek
Kolor
d1 [mm]
l1 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z kołnierzem montażowym
ry­su­nek:
1
Kolor:
srebrny
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
40 mm
Nr towaru:
24101.0201
CAD
Dokumenty
Noski blokujące
  • z kołnierzem montażowym – rysunek 1, srebrny
  • d1: 17 mm
  • l1: 40 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Obciążalność F maks.: 450 N
  • Waga: 75 g
show article view
Noski blokujące
Wer­sja:
z kołnierzem montażowym
ry­su­nek:
1
Kolor:
srebrny
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
55 mm
Nr towaru:
24101.0204
CAD
Dokumenty
Noski blokujące
  • z kołnierzem montażowym – rysunek 1, srebrny
  • d1: 17 mm
  • l1: 55 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Obciążalność F maks.: 450 N
  • Waga: 83 g
show article view
Noski blokujące
Wer­sja:
z kołnierzem montażowym
ry­su­nek:
1
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
40 mm
Nr towaru:
24101.0202
CAD
Dokumenty
Noski blokujące
  • z kołnierzem montażowym – rysunek 1, czarny
  • d1: 17 mm
  • l1: 40 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Obciążalność F maks.: 450 N
  • Waga: 75 g
show article view
Noski blokujące
Wer­sja:
z kołnierzem montażowym
ry­su­nek:
1
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
55 mm
Nr towaru:
24101.0203
CAD
Dokumenty
Noski blokujące
  • z kołnierzem montażowym – rysunek 1, czarny
  • d1: 17 mm
  • l1: 55 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Obciążalność F maks.: 450 N
  • Waga: 83 g
show article view
Noski blokujące
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym
ry­su­nek:
2
Kolor:
srebrny
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
40 mm
Nr towaru:
24101.0231
CAD
Dokumenty
Noski blokujące
  • z gwintem wewnętrznym – rysunek 2, srebrny
  • d1: 17 mm
  • l1: 40 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Obciążalność F maks.: 450 N
  • Waga: 57 g
show article view
Noski blokujące
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym
ry­su­nek:
2
Kolor:
srebrny
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
55 mm
Nr towaru:
24101.0234
CAD
Dokumenty
Noski blokujące
  • z gwintem wewnętrznym – rysunek 2, srebrny
  • d1: 17 mm
  • l1: 55 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Obciążalność F maks.: 450 N
  • Waga: 65 g
show article view
Noski blokujące
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym
ry­su­nek:
2
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
40 mm
Nr towaru:
24101.0232
CAD
Dokumenty
Noski blokujące
  • z gwintem wewnętrznym – rysunek 2, czarny
  • d1: 17 mm
  • l1: 40 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Obciążalność F maks.: 450 N
  • Waga: 57 g
show article view
Noski blokujące
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym
ry­su­nek:
2
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
55 mm
Nr towaru:
24101.0233
CAD
Dokumenty
Noski blokujące
  • z gwintem wewnętrznym – rysunek 2, czarny
  • d1: 17 mm
  • l1: 55 mm
  • b1: 10 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Obciążalność F maks.: 450 N
  • Waga: 65 g
show article view
Noski blokujące
Wer­sja:
z gwintem zewnętrznym
ry­su­nek:
3
Kolor:
srebrny
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
40 mm
Nr towaru:
24101.0261
CAD
Dokumenty
Noski blokujące
  • z gwintem zewnętrznym – rysunek 3, srebrny
  • d1: 17 mm
  • l1: 40 mm
  • b1: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Obciążalność F maks.: 450 N
  • Waga: 69 g
show article view
Noski blokujące
Wer­sja:
z gwintem zewnętrznym
ry­su­nek:
3
Kolor:
srebrny
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
55 mm
Nr towaru:
24101.0264
CAD
Dokumenty
Noski blokujące
  • z gwintem zewnętrznym – rysunek 3, srebrny
  • d1: 17 mm
  • l1: 55 mm
  • b1: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Obciążalność F maks.: 450 N
  • Waga: 76 g
show article view
Noski blokujące
Wer­sja:
z gwintem zewnętrznym
ry­su­nek:
3
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
40 mm
Nr towaru:
24101.0262
CAD
Dokumenty
Noski blokujące
  • z gwintem zewnętrznym – rysunek 3, czarny
  • d1: 17 mm
  • l1: 40 mm
  • b1: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Obciążalność F maks.: 450 N
  • Waga: 69 g
show article view
Noski blokujące
Wer­sja:
z gwintem zewnętrznym
ry­su­nek:
3
Kolor:
czarny
d1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
55 mm
Nr towaru:
24101.0263
CAD
Dokumenty
Noski blokujące
  • z gwintem zewnętrznym – rysunek 3, czarny
  • d1: 17 mm
  • l1: 55 mm
  • b1: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • h3 min.: 21,5 mm
  • l2: 11 mm
  • Obciążalność F maks.: 450 N
  • Waga: 76 g
show article view
Noski blokujące

Materiał

Kołnierz

  • Odlew cynkowy, pokryty tworzywem sztucznym, czarny

Dźwignia

  • Odlew cynkowy, pokryty tworzywem sztucznym, srebrny, zgodny z RAL 9006, matowy
  • Odlew cynkowy, pokryty tworzywem sztucznym, czarny zgodny z RAL 9005, matowy

Części wewnętrzne

  • Odlew cynkowy
  • Stal
  • tworzywo sztuczne
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 24101. Noski blokujące – uchwyt skrzydłowy, jednostronny
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.