24480.0012 - Nakrętki radełkowane
DIN 6303

Wer­sja
ry­su­nek
Ma­te­riał
d1 [mm]
d2 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
bez otworu na trzpień, kształt A
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal automatowa, oksydowana
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
Nr towaru:
24480.0012
Dokumenty
Nakrętki radełkowane
  • bez otworu na trzpień, kształt A – rysunek 1, Stal automatowa
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 32 mm
  • d4: 34 mm
  • h: 24 mm
  • k: 16 mm
  • t: 10 mm
  • Waga: 123 g
Nakrętki radełkowane

Materiał

  • Stal automatowa, oksydowana

Uwagi

Skok i głębokość radełkowania mogą różnić się od DIN.

Montaż

Kształt B: nawiercony otwór na kołek musi być w tolerancji H7.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24480.0012
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Bezpośrednie pobieranie
Więcej formatów plików

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.